SGAN 16 SI-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.00810

Ventouse plate (ronde) pour les pièces particulièrement fragiles

Dimensions16
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
RaccordG1/8"-M
SGAN 16 SI-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
dn 3 mm
Dmax(S) 17,50 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-M
H 17 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 2 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 6,90 N
Volume 0,61 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 15 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 16
Famille d'insert N 029
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 5,70 g
Nombre de soufflets 0
Famille de produit SGAN


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SGAN 16 SI-55 G1/8-AG

La ventouse SGAN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type SGA - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGA, insert de connexion SA-NIP