Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde), manipulation de pièces présentant une résistance chimique élevée
Dimensions | 45 |
Matière | Epichlor ECO |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-AG |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 50 mm |
dn | 5,50 mm |
Ds | 44,20 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 31 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 0 |
Dimensions | 45 |
Matière | Epichlor ECO |
Force d'aspir. | 50 N |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Consignes de commande: SGN 45 ECO-60 G1/4-AG
Exception : avec l'insert de connexion vulcanisé, la livraison est constituée de la ventouse montée.
Aucune pièce de rechange n'est disponible.