Ventouses pour pour l'industrie électronique

Les ventouses sont adaptées pour la manipulation de platines, de circuits imprimés non équipés et d’autres composants électroniques. Les matériaux utilisés laissent particulièrement peu de marques et sont partiellement conformes à la norme ESD afin de permettre une manipulation délicate des pièces sensibles.
 

Ventouses plates PFYN

  • Diamètre : 1 à 30 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques

Ventouses plates SUF

  • Diamètre : 1 à 30 mm
  • Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1
  • Variantes conductrices, dissipatives et à faible impression

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 2 à 33 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques

Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 3 à 32 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • L'insert est enfiché dans la ventouse
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques

Ventouses plates SGON

  • Dimensions : 4 x 2 à 30 x 10 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI
  • Variantes conductrices, dissipatives et qui laisse peu de marques