Ventouses plates SGON

  • Ventouse ovale pour la manipulation de matières FR4 plaquées de cuivre avec des espaces de manipulations étroits sur la bordure extérieure
  • Augmentation nette de la force d'aspiration sur les pièces minces en comparaison avec les ventouses plates rondes
  • Manipulation dissipative et laissant peu de marques de pièces sensibles (HT1, modèles antistatique)
  • Matière NBR-ESD pour la protection contre la décharge électrostatique incontrôlée de composants sensibles

Nos points forts...

  • Ventouse plate de forme ovale
  • Forme optimale
  • Surfaces d’appui sur la face inférieure
  • Matière : NBR-ESD

Vos avantages...

  • Pour les pièces longitudinales ou plates avec des zones de manipulation restreintes
  • Haute force d’aspiration pour dimensions réduites
  • Aucune déformation définitive des fines feuilles de cuivre ou des CCL
  • Protection contre la décharge électrostatique incontrôlée
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates SGON

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SGON 4x2 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00404
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 4 x 2 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
SGON 4x2 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00564
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 4 x 2 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
10.01.01.00565
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 4 x 2 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00405
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 7 x 3,5 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00489
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 7 x 3,5 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
SGON 7x3.5 NBR-AS-60 M3-AG
10.01.05.00228
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 7 x 3,5 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG
10.01.01.00567
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 7 x 3,5 mm
Matière de la ventouse: Silicone SI
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
FDA-compatible
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M3-M
SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
10.01.05.00406
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 60 °Sh
Propriété de la matière:
laisse peu de marque
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGON 12x4 NBR-55 M5-AG
10.01.05.00236
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M
SGON 12x4 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.05.00238
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Dimensions (Lxl): 12 x 4 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc nitrile NBR-antista
Dureté de la matière: 55 °Sh
Matière d'insert: Aluminium
Raccord du vide: M5-M

  1. 1
  2. 2
  3. 3