Contrôle d’énergie et de procédé

Données de contrôle d’énergie et de procédé comme base pour l’industrie 4.0

La base de fonctions intelligentes est la disponibilité en temps réel de toutes les données de procédé pertinentes. Schmalz offre à cet effet toute une gamme de Smart Field Devices : ces dispositifs sont équipés de fonctions complètes relatives au contrôle de l’énergie et du procédé, ils collectent les données, les interprètent et les mettent à disposition sur le réseau. Schmalz assiste ainsi ses clients sur le chemin menant à l’industrie 4.0 – l’évolution vers une usine intelligente.

Visibilité et plus-value d’intelligence dans les éjecteurs de vide de Schmalz

L’intelligence intégrée dans les éjecteurs compacts de Schmalz permet, outre le fonctionnement efficace du produit, également la commande performante du procédé complet. Tous les paramètres importants en matière d’énergie et de performance sont saisis, surveillés, agrégés et analysés dans le système de vide complet via IO-Link. Les informations sont rendues visibles dans des niveaux d’intégration et des canaux de sortie les plus divers grâce à des systèmes raccordés à compatibilité IO-Link ou grâce à des services de clouds. Un degré élevé de transparence et un gain de productivité sont ainsi rendus possibles dans les processus automatisés. La surveillance de l’énergie garantit une consommation en énergie optimale du système complet. L’état de l’installation est surveillé grâce au pilotage contrôlé. La disponibilité de l’installation est ainsi largement plus élevée. L’entretien prédictif (Predictive Maintenance) permet enfin d’obtenir une augmentation de la puissance du système de préhension.

La communication via IO-Link offre différentes possibilités de visibilité des données des éjecteurs intelligents de Schmalz et permet de les utiliser.
La communication via IO-Link offre différentes possibilités de visibilité des données des éjecteurs intelligents de Schmalz et permet de les utiliser.