Exemples pratiques

Industrie 4.0 en pratique – les produits intelligents de Schmalz permettent de réduire les durées d’immobilisation et l’entretien prévisionnel dans des procédés de manipulation automatisés. Nos produits sont conçus pour être utilisés dans les secteurs les plus divers. Vous apprenez dans les exemples pratiques issus de l’industrie automobile et pharmaceutique quel potentiel d’économie offrent les produits compatibles avec l’industrie 4.0.

Industrie automobile

Exemple de cas :

Application

  • Outillage dans une ligne de presse pour la production de tôles de carrosserie dans l’industrie automobile

Tâche

  • Transfert de composants entre différentes presses
  • Manipulation automatisée avec temps de cycle minimaux
Solution :

L’éjecteur compact Schmalz SXMPi avec contrôle intelligent de l’énergie et du procédé dispose d’une haute capacité d'aspiration allant jusqu’à 220 l/min et d’une fonction de soufflage puissante pour des temps de cycle minimaux. L’éjecteur communique avec tous les systèmes de bus de terrain via l’interface IO-Link. Le SXMPi saisit, analyse et interprète toutes les données du procédé telles que :

  • la fonction de surveillance de l'énergie qui permet de contrôler la consommation en énergie
  • la fonction de pilotage contrôlée qui permet l’augmentation de la disponibilité de l’installation
  • la fonction de maintenance prédictive pour un entretien prévisionnel

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

Schmalz Connect.Schmalz Connect.
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Avantages pour le client
FonctionÉjecteur compact
SXMPi
Génération du vide traditionnelle
sans IO-Link
Fonction économie d'énergieen partie
Fonction de soufflage puissante pour des temps de cycle minimauxen partie
Interface IO-Link – communication bidirectionnelle dans les systèmes de bus de terrain-
Optimisation des paramètres de procédé durant le fonctionnement-
Pilotage contrôlé – surveillance d’état-
Surveillance des paramètres de procédés relatifs au fonctionnement (étanchéité/pression de service)-
Surveillance et saisie de la consommation en énergie-
Mesure de la résistance au flux et étanchéité dans le système de préhension-
Détection des fuites-
Surveillance du degré d’encrassement-
Potentiel d’économie d’une ligne de presse de l’industrie automobile :

L’utilisateur peut réaliser un entretien planifié préventif avant même que l’installation ne soit arrêtée. Le SXMPi surveille en permanence l’état de l’outillage, détecte des modifications insidieuses ou des pannes imminentes et les signale à la commande de l’installation. Rien qu’avec la réductiondes temps d’immobilisation d’une minute par jour, une  économie annuelle allant jusqu’à 300 000 euros  peut être ainsi obtenue dans l’exemple de cas indiqué ci-dessus. L’économie réelle varie selon les coûts d’immobilisation de l’installation.