Questions fréquemment posées au sujet de l’IO-Link


Qu’est-ce que « l’IO-Link » ?

L’IO-Link est un standard de communication point à point utilisé en automation. Il permet une communication en continu depuis les capteurs ou les actionneurs vers la commande de niveau supérieur (API) et également vers la commande directrice. Le dispositif de terrain intelligent transfère des données sur son état, sa consommation en énergie et le processus via cette interface. Les paramètres peuvent être modifiés au niveau de la commande et appliqués au produit.

Comment un dispositif de terrain intelligent est-il connecté à l’installation via IO-Link ?

La connexion IO-Link raccorde le dispositif de terrain intelligent à l’installation et lui fournit du courant électrique. Le dispositif est connecté à ce qu’on appelle le « master IO-link » par un câble IO-Link, et est ainsi inséré dans la commande. Le besoin de câblage d’une installation s’en retrouve donc considérablement réduit. Le paramétrage des dispositifs est enregistré dans le système d’automatisation supérieur. En cas de remplacement d’un dispositif de terrain, les paramètres existants peuvent rapidement être transférés par l’IO-Link.

Le master IO-link et le dispositif de terrain sont connectés par un câble non blindé à 3 brins, mesurant 20 m maximum.

Qu’est-ce qu’un « master IO-link » ?

Une installation peut se composer de plusieurs dispositifs IO-Link. Chaque dispositif est raccordé au master IO-link. Le master est l’interface vers la commande supérieure et gère la communication avec les dispositifs IO-Link raccordés.

Où sont stockées les données ?

Les données peuvent être stockées dans des clouds externes ou internes à l’entreprise.

Quels produits sont compatibles avec l’IO-Link ?

Les produits suivants disposent d’une interface IO-Link :

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Ejecteurs compacts SXMPi Class B
Nouveau

Ejecteurs compacts SXMPi Class B

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP
Nouveau

Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %
Générateurs de vide ECBPi
Efficace
Nouveau

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %
Terminal compact  SCTMi IO-Link
Efficace

Terminal compact SCTMi IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • interface IO-Link

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : 3 à 20 mm

Quelle est la différence entre le standard IO-Link et l’Ethernet ?

Tant l’IO-Link que l’Ethernet industriel permettent une communication continue depuis les capteurs et actionneurs vers la commande de niveau supérieur (API)et également vers la commande directrice.

L’iO-Link est un standard de communication point à point, tandis que l’Ethernet est basé sur un système de bus. L’Ethernet permet à plusieurs utilisateurs de communiquer directement entre eux, sans avoir besoin de master IO-link additionnel, ce qui serait le cas avec l’IO-Link.

Qu’est-ce que « l’IODD » ?

« L’IODD », ou « IO Device Description », contient des informations d’identification et des données de processus et de dispositif des capteurs et actionneurs munis d’une interface IO-Link. L’IODD se compose d’un ficher principal ainsi que de divers fichiers d’images.

Où puis-je trouver l’IODD ?

Pour les dispositifs intelligents Schmalz, vous trouverez l’IODD dans notre boutique en ligne. Cherchez d’abord la page de l’article concerné grâce à son numéro de référence ou à sa dénomination. Vous trouverez l’IODD ainsi que la notice d‘utilisation dans l’onglet « documentation ».

Quels produits disposent d’une IODD ?

Les produits suivants disposent d’une IODD :

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Ejecteurs compacts SXMPi Class B
Nouveau

Ejecteurs compacts SXMPi Class B

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP
Nouveau

Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %
Générateurs de vide ECBPi
Efficace
Nouveau

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %
Terminal compact  SCTMi IO-Link
Efficace

Terminal compact SCTMi IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • interface IO-Link

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : 3 à 20 mm

Qu’est-ce qu’un module fonctionnel ?

Schmalz propose, pour ses dispositifs intelligents, des modules fonctionnels à télécharger. Ces modules vous permettront d’intégrer ces dispositifs à différents systèmes de commande rapidement, et cela nécessitera peu d’adaptations manuelles. Les modules fonctionnels pour les dispositifs IO-Link facilitent la communication avec l’API, grâce à la mise à disposition de paramètres relatifs aux dispositifs et aux processus.

Où puis-je trouver les modules fonctionnels ?

Vous trouverez les modules fonctionnels sur la page du produit correspondant dans notre boutique en ligne. Cherchez d’abord la page de l’article concerné grâce à son numéro de référence ou à sa dénomination. Vous trouverez les modules fonctionnels ainsi que la notice d’utilisation dans l’onglet « documentation ».

Quels produits disposent d’un module fonctionnel?

Les produits suivants disposent d’un module fonctionnel :

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Ejecteurs compacts SXMPi Class B
Nouveau

Ejecteurs compacts SXMPi Class B

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP
Nouveau

Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %
Générateurs de vide ECBPi
Efficace
Nouveau

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %
Terminal compact  SCTMi IO-Link
Efficace

Terminal compact SCTMi IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • interface IO-Link

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : 3 à 20 mm