Questions fréquemment posées au sujet de NFC


Qu’est-ce que la technologie « NFC » ?

La communication en champ proche (Near Field Communication ou NFC) décrit une technique grâce à laquelle des données peuvent être échangées sans contact sur de courtes distances. Deux dispositifs dotés de la technologie NFC sont couplés via un contact point à point (distance de 0 à 2 cm). Des données telles que des données de processus, d’entretien ou de service peuvent être échangées entre les dispositifs via ce contact. Le paramétrage des composants peut aussi se faire via cette interface.

Le transfert de données et le paramétrage via NFC sont-ils sécurisés ?

L’utilisation de la technologie NFC est surtout réservée à l’affectation directe du produit au smartphone par la voie de transmission la plus courte. Il n’y a ainsi aucun danger de paramétrage erroné d’un dispositif voisin. Deux dispositifs ne peuvent être couplés par NFC que s’ils sont très proches l’un de l’autre (distance de 0 à 2 cm). Les dispositifs doivent pratiquement se toucher. Afin que l’emplacement où le contact doit avoir lieu soit reconnu, un logo adéquat signale les tags NFC sur les produits Schmalz.

Comment les données sont-elles affichées sur les smartphones ?

Une page web s’ouvre dès que le dispositif intelligent est couplé au smartphone. Et c’est sur celle-ci que tous les messages et toutes les données sur les processus et dispositifs s’afficheront clairement.

Les données sont encore plus facilement exploitables grâce à l’application Schmalz ControlRoom. Cette application, destinée aux utilisateurs d’Android, est disponible dans le Google Play Store. Cette application gratuite permet de lire les données et les messages des composants Schmalz intelligents. Une extension de cette application est toutefois nécessaire pour paramétrer ces composants depuis le terminal mobile. L’achat de l’extension peut facilement être effectué dans l’application.

Peut-on paramétrer le dispositif de terrain intelligent via NFC ?

Les paramètres peuvent être définis sur le smartphone et transmis au produit Schmalz grâce à la technologie NFC. Il est indispensable d’avoir installé l’application Schmalz ControlRoom sur le smartphone pour pouvoir effectuer le paramétrage. Une extension de cette application est toutefois nécessaire pour paramétrer ces composants depuis le terminal mobile. L’achat de l’extension peut facilement être effectué dans l’application. Nos clients peuvent tester l’extension pendant 30 jours gratuitement avant de l’acquérir.

Quels terminaux mobiles sont compatibles avec la technologie NFC ?

Selon les conditions des fabricants, la technologie NFC n’est actuellement disponible que sur une sélection de smartphones Android. Veuillez consulter la notice d’utilisation de votre smartphone pour savoir s’il est compatible avec la technologie NFC.

Une connexion Internet est-elle nécessaire pour le transfert des données NFC ?

Grâce à l’application gratuite Schmalz ControlRoom, vous pouvez aussi accéder aux messages et données sur les processus et dispositifs sans connexion Internet. Les dispositifs Schmalz peuvent également être paramétrés sans connexion internet.

Qu’est-ce qui différencie la technologie NFC d’autres technologies sans fil telles que le Bluetooth et le Wi-Fi ?

La technologie NFC dispose d’une portée beaucoup plus réduite, qui ne dépasse pas les quelques centimètres. Un autre trait distinctif réside dans l’établissement de la connexion : alors qu’avec le Bluetooth et le Wi-Fi, la connexion de deux dispositifs doit être établie manuellement par l’utilisateur, avec NFC, la communication s’effectue automatiquement grâce à la proximité physique de l’émetteur et du récepteur. En raison de cette distance de transmission réduite, la technologie NFC permet une affectation directe et univoque de l’émetteur et du récepteur. Et le risque de paramétrage erroné d’un appareil avoisinant est inexistant.

Quels produits sont-ils compatibles avec la technologie NFC ?

Les produits suivants sont compatibles avec la technologie NFC :

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
Terminal compact  SCTMi IO-Link
Efficace

Terminal compact SCTMi IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • interface IO-Link
Terminal compact SCTMi Ethernet
Nouveau

Terminal compact SCTMi Ethernet

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • Interface Ethernet via EtherCat, Ethternet/IP ou ProfiNet
Générateurs de vide ECBPi
Efficace
Nouveau

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %
Ejecteurs compacts SXMPi Class B
Nouveau

Ejecteurs compacts SXMPi Class B

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique