Composants pour le vide avec intelligence intégrée
Prêts pour le futur

Préparant l’usine de demain, l’industrie 4.0. requiert des dispositifs intelligents qui pourront communiquer entre eux, ce que l’on appelle des « Smart Field Devices ». Les générateurs de vide de la série « i », les préhenseurs à aiguilles SNGi-AE et les vacuostats et pressostats VSi de Schmalz sont déjà dotés de fonctions intelligentes. Ils recueillent toutes les données de process importantes, les analysent, et les communiquent jusqu’au niveau de commande. Pour ce faire, ils utilisent le système IO-Link, une interface de communication compatible avec tous les systèmes de bus de terrain courants.

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. 85%

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique

Préhenseurs à aiguilles SNGi-AE

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : de 3 mm à 20 mm (variable)

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostat et pressostat électronique avec ou sans écran
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
Terminal compact  SCTMi
Efficace

Terminal compact SCTMi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique
Générateurs de vide ECBPi
Efficace

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. 75%