Composants de vide intelligents pour la production en réseau

Schmalz Connect rassemble tous les composants pour le vide intelligents, dont les générateurs de vide, les préhenseurs spéciaux et les vacuostats et pressostats. La sélection de la technique du vide axée vers l’avenir en est simplifiée.

Soyez attentif à la présence du label Schmalz Connect. dans les familles de produits suivantes :

Générer un vide

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Ejecteurs compacts SXMPi Class B
Nouveau

Ejecteurs compacts SXMPi Class B

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
Terminal compact  SCTMi IO-Link
Efficace

Terminal compact SCTMi IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • interface IO-Link
Terminal compact SCTMi Ethernet
Nouveau

Terminal compact SCTMi Ethernet

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • Interface Ethernet via EtherCat, Ethternet/IP ou ProfiNet
Générateurs de vide ECBPi
Efficace
Nouveau

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %

Préhension

Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : 3 à 20 mm

Contrôler

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Lire et paramétrer

Schmalz ControlRoom : application de contrôle et de service pour dispositifs NFC

Grâce à l’application Schmalz ControlRoom, analysez des données des composants intelligents de Schmalz sur votre smartphone Android et procédez à des réglages. Les données de produit et de processus sont échangées sans fil entre le Smart Field Device et l’appareil mobile. L’application simplifie la mise en service : scanner le dispositif, enregistrer des informations, ajuster et transférer des valeurs. L’application optimise l’analyse des erreurs et la surveillance de l’usure pendant le fonctionnement.