Technique du vide pour l'assemblage final

La technologie du vide dans l'assemblage final

Dans l'assemblage final, le véhicule est assemblé et la carrosserie peinte reçoit les pièces encore manquantes comme pare-chocs, arbre de transmission ou réservoir. Une autre étape du processus est le montage de l'intérieur, des vitres et des pièces rapportées tels que les essuie-glaces, les phares, les roues, etc. Dans le « mariage », le moteur et la carrosserie sont fusionnés. Après un test fonctionnel final, la voiture finie quitte la ligne d'assemblage.

Les clients du secteur automobile peuvent configurer leurs véhicules comme ils le souhaitent. Cela rend également l'assemblage final très individuel. Il n'existe pratiquement pas de véhicule identique à un autre. Ce degré élevé d'individualisation implique un processus logistique très complexe. Les bonnes pièces doivent être au bon endroit et au bon moment. Les cobots automatisent ces processus logistiques.

La technologie du vide pour la manipulation du verre automobile
La technologie du vide pour la manipulation de pièces en PRFC

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite


Exigences à remplir par la technologie du vide

Manipulation et installation des vitres avant, latérales et arrière

  • Matériau HT1 à ventouse sans marquage pour la manipulation du verre tout au long de la chaîne de processus, de l'application de la colle à l'installation dans le véhicule
  • Ventouses avec une lèvre d'étanchéité flexible, un soufflet et une surface d'appui définie pour une prise en douceur des fenêtres courbes avec une transmission de force élevée

Manipulation et mise en place des batteries automobiles

  • Le système de préhension permet de manipuler en toute sécurité différents types de piles grâce à la technologie des clapets anti-retour et à la mousse d'étanchéité adaptable
  • Disponible avec une génération de vide pneumatique intégrée ou avec une génération de vide électrique externe, en fonction des besoins du client

Automatisation des processus logistiques avec Cobots

  • Générateurs de vide indépendants de l'air comprimé pour les entrepôts autonomes ou les tâches de manutention stationnaires avec des robots collaboratifs (Cobots)
  • Pince à vide prête à être raccordée pour une "prise dans la boîte" automatisée et l'enlèvement de pièces individuelles de conteneurs présentant des schémas d'emballage chaotiques ou pré-triés
  • Ensembles de manipulation pour l'assemblage rapide de solutions de préhension

Technique du vide pour l'assemblage final

Ventouses pour la manipulation de tôles

  • Manipulation de tôles
  • Manipulation de pièces concaves et convexes
  • Forces de préhension et forces transversales importantes

Systèmes de préhension de surface par le vide FXP/FMP

  • Préhenseur universel pour la palettisation / dépalettisation automatique, la préparation de commandes et le tri
  • Dimensions : 442 x 130 à 1.432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Préhenseurs à aiguilles

  • Préhension en insérant des aiguilles
  • Manipulation de pièces difficiles à faire adhérer
  • Manipulation de matières poreuses

Supports universels HTR-UNI

  • Filetage de fixation : M5
  • Raccord : G1/4"

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
Générateurs de vide ECBPi
Efficace

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %

Générateurs de vide électrique

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. 75%
Kits Vision & Handling 3D-R
Nouveau
Efficace

Kits Vision & Handling 3D-R

  • Système de préhension basé sur un générateur de vide électrique, système de caméra et logiciel inclus
  • Solution pour Box-Pick et Item-Pick
  • Convient pour le fonctionnement avec des robots de construction légère et des robots collaboratifs

Les systèmes de manutention rendent les processus manuels plus ergonomiques

Appareils de levage et systèmes de poutres et potences pour l'industrie automobile