Dans le groupe de pressage a lieu la fabrication des différentes pièces en tôle qui composeront ensuite la carrosserie. La tôle est fournie sous forme de grands rouleaux, appelés bobines. Les flans de tôle découpés sont ensuite introduits dans les lignes de presse et pressés dans la forme souhaitée au moyen de plusieurs stations de presse.
Les produits Schmalz sont utilisés dans ce domaine afin de transporter les pièces rapidement et de manière fiable entre les différentes étapes du processus. Pour cela, des ventouses sont généralement utilisées à l'extrémité du bras d'outillage, qui permettent une manipulation sûre et une position précise des tôles, même en cas de surfaces extrêmement huileuses et en présence d’une forte accélération. Les générateurs de vide développés spécialement pour la presse avec dispositif automatique d’économie d’air et autres fonctions intelligentes telles que pilotage contrôlé ou surveillance de l’énergie, assurent également l'efficacité, la sécurité et la réduction des temps d'arrêt.
La technologie du vide pour la manipulation de pièces en PRFC
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite
Des processus hautement dynamiques et transparents
Résistant à la saleté et au pétrole
Une bonne adaptation aux formes complexes des pièces
Résistance à la température pendant le formage à chaud
Sécurité et transparence des processus
Plus d'informations sur les composants sous vide pour l'usine numérique
Les systèmes de manutention rendent les processus manuels plus ergonomiques
Appareils de levage et systèmes de poutres et potences pour l'industrie automobile