Produits pour le secteur de conditionnement secondaire

La technologie du vide pour les processus dans l'emballage secondaire

L'emballage secondaire, aussi appelé suremballage, enveloppe l'emballage primaire d'un produit. Par conséquent, l'emballage secondaire n'entre pas en contact direct avec l'objet emballé (par exemple les aliments) et pose des défis différents à la technologie du vide.

La technologie du vide de Schmalz est utilisée dans cette étape du processus pour ouvrir le suremballage et y placer le produit enfermé dans son emballage primaire. La technologie du vide est utilisée dans presque tous les processus d'emballage secondaire : Case-Packing, Blistering, Form-Fill-Seal (FSS) ainsi que pour le cartonnage.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite


Exigences à remplir par la technologie du vide

Manipulation de produits emballés intrinsèquement stables et flexibles
Les préhenseurs doivent s' adapter de manière flexible aux différents matières d'emballage. Les films ne peuvent être saisis que par des ventouses à lèvres d'étanchéité très souples. Un carton abrasif et perméable à l'air nécessite des ventouses ayant d'excellentes propriétés d'étanchéité et une durée de vie particulièrement longue.

Manipulation des blisters, des ampoules, des flacons et des seringues dans le secteur pharmaceutique
Les blisters, ampoules ou flacons nécessitent des ventouses de petits diamètres. Néanmoins, les produits doivent être déplacés ou fixés en toute sécurité. En outre, la large gamme de ventouses répond aux normes élevées d'hygiène.


Technique du vide pour le secteur de conditionnement secondaire

Kit de démarrage VEE

  • Composé d'environ 120 pièces
  • Avec huit ventouses SPB4-30
  • Construction de jusqu'à deux ventouses complètes

Ventouses plates SPF

  • Diamètre : 10 mm à 60 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 10 à 80 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 60x20 et 100x40 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 35 x 15 à 80 x 35 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets)

  • Diamètre : 30 à 50 mm
  • Matière : SI
  • Insert de connexion modulaire ou montage rapide par clipsage

Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 15 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets FGA PVC (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 13 à 22 mm
  • Matière : PVC (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses plates SGPN

  • Diamètre : 15 à 40 mm
  • Matière : FPM, HT1, NK, SI
  • L'insert est enfiché dans la ventouse