Système de prèhension de couche pour le secteur de End of Line Palletizing

La technologie du vide pour les processus de palettisation de fin de ligne

Lors de la palettisation de fin de ligne (EOLP), les produits emballés finis sont placés sur des palettes et préparés pour l'expédition. Il s’agit le plus souvent de cartons, de boissons et de boîtes de conserve ou de pièces emballées dans des films rétractés. Ces pièces doivent être placées individuellement ou en couches entières sur les palettes.

La technologie du vide de Schmalz réalise ces processus de manière automatisé. Le fonctionnement fiable pendant de nombreuses heures de travail et la capacité d'adaptation des préhenseurs ainsi que la précision de positionnement lors de la palettisation sont donc d'une importance décisive pour l'efficacité des processus.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite


Exigences dans le processus de fin de ligne

Palettisation et de dépalettisation
Les couches entières de produits peuvent être déplacées automatiquement avec un système de préhension de couche SPZ ou avec les systèmes de préhension de surface FXP et FMP. Ici, le système de préhension ne doit pas être forcément rempli totalement de produits. Les préhenseurs peuvent être adaptés individuellement aux exigences du processus. En outre, les systèmes de préhension de surface par le vide sont tellement flexibles que des produits différents peuvent être déplacés sans remplacement de la ventouse.

Les systèmes de manutention rendent les processus manuels plus ergonomiques

Appareils de levage et systèmes de poutres et potences pour la logistique


Technique du vide pour le secteur de End of Line Palletizing

Systèmes de préhension de surface FXP et FMP

Palettisation/dépalettisation automatisée, préparation de commandes et tri depièces les plus diverses avec un seul type de préhenseur

Système de préhension de couche SPZ

Palettisation/dépalettisation de piles entières de produits à entreposage et logistique interne