Les composants durcis, souvent encore très chauds, doivent être saisis de manière fiable lors du retrait de l’outil, et ce sans laisser de résidus. Les ventouses en matière HT1 sont particulièrement appropriées pour ce procédé. Les ventouses résistent à la chaleur et ne contiennent aucune substance à base de silicone susceptible de nuire à l’application de laque. Un endommagement des surfaces est ainsi exclu lorsque les composants en PRFC sont laqués ultérieurement.
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite