Des temps de cycle rapides et une grande fiabilité opérationnelle
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite
La manipulation automatisée des tôles et des métaux, demande des temps de cycles rapides et une grande fiabilité. La technologie du vide de Schmalz est utilisée ici comme système de préhension sur portails et robots pour relier par exemple des lignes de presse. La solution de préhension peut être configurée et adaptée par le client grâce à une large gamme de différents composants pour le vide ou être fournie sous forme de système de préhension prêt à raccorder pour l'application concernée.
Pour la manipulation de tôle et de métal, Schmalz a développé des ventouses qui répondent particulièrement aux exigences de l'industrie. Les matières des ventouses sont conçus pour une longue durée de vie, même dans le cas de surfaces huileuses ou chaudes ; leur forme optimisée permet la préhension de pièces convexes et concaves ainsi qu'une absorption élevée de la force latérale dans les processus dynamiques.
En outre, Schmalz propose des générateurs de vide spéciaux, qui réalisent des temps de cycle extrêmement courts. Les éjecteurs compacts SXMPi disposent également de vastes fonctions pour le contrôle de l'énergie et des processus.
Chaîne de robot dans les presses et les centres de cintrage
Chargement à partir de laser machine et poinçonneuse
Les systèmes de manutention rendent les processus manuels plus ergonomiques
Appareils de levage et systèmes de poutres et potences pour l'industrie des métaux et de la tôle
Technique de bridage pour le travail sécurisé et sans délai dans les centres d'usinage
Technique de bridage par le vide pour le traitement du métal et tôle
Découvrez plus des composants et systèmes de préhension en action
Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.