Technique du vide pour le secteur des plastiques

Extraction de pièces de plastique brûlant avec un minimum de marques

Demande de produit

Nos conseillers en système expérimentés vous assistent lors de la planification du système de vide adapté aux exigences spécifiques de chaque secteur d'activités.

Demander un produit

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Allemagne

T: +49 7443 2403-102
F: +49 7443 2403-399
customercenter@schmalz.de

Formulaire de contact

Dans l'industrie de la transformation des matières plastiques, des pièces moulées, des fibres, des films ou des produits semi-finis sont fabriqués à partir de granulés ou de poudre. Au besoin, les plastiques peuvent être adaptés à diverses conditions. La résistance thermique, l'élasticité et la résistance aux produits chimiques rendent les plastiques indispensables dans l'industrie. Grâce à leur polyvalence, les plastiques sont aujourd'hui utilisés dans presque tous les domaines. Que ce soit comme matière d'emballage, comme isolant ou dans l'industrie automobile, les plastiques sont une composante importante de toutes les industries.

Pour la manipulation de matières plastiques, Schmalz propose diverses solutions de vide : des matières à haute température spécialement conçus permettent une manipulation laissant peu de marques même sur les pièces encore chaudes tandis que des générateurs de vide de taille réduite garantissent dynamisme maximal et fiabilité des processus.

Exigences à la technologie du vide

Résistance à la température
Les pièces en plastique sont souvent encore très chaudes lorsqu'elles sont retirées de la machine, de sorte que les ventouses conventionnelles ne peuvent pas être utilisées. Les ventouses de Schmalz en matériau haute température HT1 spécialement développé sont résistantes à la chaleur jusqu'à 170 °C et conviennent donc parfaitement à la manipulation de pièces en plastique.

Peinture de la pièce
Les ventouses laissent souvent des marques invisibles sur la surface pendant la manipulation, de sorte que la peinture n'adhère pas à ces zones par la suite. Avec des matériaux spéciaux pour ventouses, Schmalz permet de peindre des pièces sans lacunes, même après manipulation.

Faible empreinte
Les pièces à paroi mince nécessitent une manipulation particulièrement délicate sans déformation permanente. Les ventouses plates SGPN de Schmalz ont un volume intrinsèque très faible et une surface d'appui sur la face inférieure, de sorte que les indentations et les renflements dans la pièce peuvent être évités.

Processus dynamiques
Les générateurs de vide sont souvent trop grands pour être montés directement sur le lieu d'utilisation. La tuyauterie requise pour cette raison entraîne généralement une consommation d'air comprimé plus élevée. Pour éviter ces pertes, les éjecteurs en ligne de Schmalz peuvent être intégrés directement dans le tuyau et peuvent également être utilisés dans des espaces confinés.

Technique du vide pour la manutention de matières plastiques

Les systèmes de manutention rendent les processus manuels plus ergonomiques

Appareils de levage et systèmes de poutres et potences pour l'industrie du plastique