Automated palletising and depalletising different product layers is no problem for the SPZ-M-C vacuum layer gripping system. The SPZ-M-C layer gripping system consists of modular, locked large-area grippers so that the layer gripper can be adjusted individually to the layer size. A mechanical clamp ensures the stability of the product layer.


More information on www.schmalz.com/spz

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation d'une grande variété de produits

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Conditionnement, Logistique
Pièce Emballages plastiques, Cartons
Produit Technique du vide pour l'automation, Système de préhension, Systèmes de préhension de couches SPZ
Numéro de vidéo 081

Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C de Schmalz est parfaitement adapté à ce type d'opérations de manipulation exigeantes.

La palettisation et dépalettisation automatiques de différentes couches de produits ne posent aucun problème au système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C. Le système de préhension de couches SPZ-M-C est composé de préhenseurs de surface modulaires, ce qui permet une adaptation individuelle du préhenseur à la taille de la couche. Un système de blocage mécanique garantit la stabilité nécessaire de la couche de produits. Grâce au concept de rideau breveté, le préhenseur de couches SPZ-M-C génère une force de prise supplémentaire à l'aide d'une chambre de vide global. Il est ainsi désormais possible de manipuler des couches de produits qui devaient autrefois être empilées manuellement.

Système de préhension de couche par le vide SPZ