The layer gripping system consists of modularly connected large-area grippers and can be adjusted to the individual layer size. The suction area is equipped with individual vacuum suction cups. A mechanical clamp provides additional security during the entire handling process. The patented curtain concept creates a global vacuum chamber, which allows extremely strong holding force to be reached.


More information on www.schmalz.com/spz

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation de couches complètes de produits

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Conditionnement, Logistique
Pièce Emballages plastiques, Bouteilles, Couches de produits, Cartons, Conserves
Produit Technique du vide pour l'automation, Système de préhension, Systèmes de préhension de couches SPZ
Numéro de vidéo 128

Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C permet la palettisation et la dépalettisation de couches de produits complètes.

Le système de préhension de couches est composé de préhenseurs de surface modulaires et peut être adapté individuellement à la taille de la couche. La surface d'aspiration est dotée de ventouses à vide individuelles. Un bridage mécanique assure encore plus de sécurité pendant tout le procédé de manipulation. Le concept de rideau breveté crée une chambre de vide globale, ce qui permet d'atteindre des forces de prise maximales.

Le système de préhension de couches par le vide permet de manipuler aisément des couches intermédiaires, des palettes vides ainsi que des couches avec ou sans décalage.

Système de préhension de couche par le vide SPZ