The Schmalz SG sack suction cup picks up the sack from the surface of the workpiece and grips it securely. The suction cup is suitable for all sack types and can handle sacks with both stable and unstable contents.


More information on www.schmalz.com/sgn

Ventouse pour sacs SG de Schmalz pour la manipulation de sacs

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Conditionnement, Logistique
Pièce Sacs
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Ventouses à vide
Numéro de vidéo 124

Dans le passé, des sacs de 20 kg étaient manipulés et palettisés à l'aide d'une pince à griffes. La pince à griffes devait être réglée manuellement pour chaque type de sac. En plus, les temps de cycle étaient longs. La société Schmalz propose une solution idéale à ce type d'opérations de manipulation, la ventouse pour sacs SG.

La ventouse pour sacs SG de Schmalz aspire les sacs au niveau de la surface des pièces et les saisit de manière fiable. La ventouse convient à la manipulation de tous les types de sacs, qu'ils aient un contenu stable ou instable. La ventouse pour sacs est équipée d'une mousse d'étanchéité spéciale qui permet un ajustement parfait aux formes de la pièce. Une grille support à l'intérieur de la ventouse empêche que le sac ne soit aspiré et déchiré.

Grâce à l'utilisation de la ventouse pour sacs SG, la production a pu passer de 12 pièces à 22 pièces par minute et la productivité de l'installation a été augmentée de 80 %.