Préhenseur par le vide SSP pour la manipulation de poutres de bois

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Poutres de bois, Planches de bois
Produit Préhenseurs SSP
Numéro de vidéo 157

Chez un fabricant de maisons préfabriquées, de longues et lourdes planches de bois doivent être chargées dans une machine d’usinage. Ce processus automatisé est réalisé en toute sécurité avec un préhenseur par le vide de Schmalz.

Le préhenseur par le vide SSP comprend douze préhenseurs de surface de type SBX-C. Très résistante à l’usure, la mousse d’étanchéité du préhenseur est extrêmement robuste et saisit ainsi fermement les surfaces rugueuses des pièces. Comme une tige élastique permet de compenser les irrégularités et les différences de hauteur, le préhenseur par le vide saisit toujours de façon sûre et précise. Deux puissantes turbines sont directement intégrées dans le préhenseur et assurent ainsi la dépression nécessaire.

Le préhenseur s'adapte très bien et peut donc saisir des planches et des poutres de bois de différents format et tailles sans aucune difficulté. Le système de préhension est raccordé à la potence de l’atelier et couvre ainsi un vaste espace de travail. La grue est commandée par un panneau de commande situé sur les machines d’usinage.

Ce système de préhension a permis d’optimiser les processus et de raccourcir les délais de production.

Préhenseur par le vide SSP