Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement efficace de centres d'usinage CNC

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Bois
Pièce Portes, Poutres de bois, Planches de bois, Panneaux de bois
Produit JumboErgo, Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage
Numéro de vidéo 159

Un fabricant suisse de portes s'est spécialisé dans la fabrication de portes en bois. Le matériel brut est usiné à l'aide d'un centre d’usinage CNC. Le chargement de cette machine avec les lourdes poutres de bois était jusque-là réalisé à la main par deux collaborateurs. Afin de ménager la santé des collaborateurs et d'organiser le procédé de manière ergonomique et efficace, l'entreprise s'est décidée à acquérir un tube de levage par le vide de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboErgo est conçu pour manipuler sans peine des panneaux de bois d'un poids max. de 65 kg. La poignée de commande ergonomique permet à l'opérateur de soulever et d'abaisser la pièce en un mouvement de rotation intuitif. Le tube de levage est équipé d'un préhenseur de surface qui est conçu spécialement pour les surfaces rugueuses. Le préhenseur peut être positionné de façon flexible sur la pièce car une force de préhension élevée est obtenue grâce à la bonne étanchéité de la mousse.

Le tube de levage est complété par une poutre roulante en aluminium souple de Schmalz.

Tube de levage JumboErgo