The task of picking up components from press outlet conveyors and loading them into prepared workpiece carriers places high requirements on ergonomics and safety. The workpieces involved are frequently large and heavy components such as roofs, floors or structural parts.

The JumboErgo lets you quickly handle workpieces weighing up to 300 kg with ease. The grippers are equipped with special suction cups for the sheet metal industry that are highly adaptable and capable of absorbing high lateral forces even on oily surfaces. At the same time, the structure of the friction surface prevents any deformation from occurring.

Tube de levage JumboErgo pour la manipulation de toits

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Automobile
Pièce Éléments de carrosserie
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboErgo
Numéro de vidéo 167

La réception des composants du convoyeur de sortie de presses ainsi que leur chargement dans des porte-pièces mis à disposition exposent les usines à des exigences élevées en matière d’ergonomie et de sécurité. Les pièces sont souvent des composants lourds et volumineux comme des toits, des planchers ou des composants structurels.

Le JumboErgo permet de manipuler rapidement et simplement des pièces pesant jusqu’à 300 kg. Les préhenseurs disposent de ventouses spéciales pour tôles. Ces ventouses sont facilement adaptables et supportent des forces latérales élevées, même en cas de surfaces huileuses. La structure de la surface de frottement garantit simultanément qu’aucune déformation n’apparaisse.