Sacks made from a wide range of materials are handled during the manufacture of tires. In mixing areas in particular, sacks may be made from paper or plastic and can be perforated or sealed.


The tube lifter JumboFlex can be operated with just one hand. As a result, it lets you handle sacks in a simple and ergonomic way. The grippers can be adapted to a huge variety of materials and therefore provides maximum flexibility.

Tube de levage JumboFlex pour la manipulation de sacs

Type de manipulation Manipulation manuelle
Secteur Automobile
Pièce Sacs
Produit Appareils de levage et systèmes de grutage, Tube de levage, JumboFlex
Numéro de vidéo 168

La fabrication de pneus nécessite la manipulation de sacs de matériaux très différents les uns des autres. En particulier dans la zone mixte, les sacs peuvent être en papier ou en plastique et perforés ou fermés.

Le tube de levage JumboFlex peut être commandé d’une seule main. Cela permet la manipulation simple et ergonomique de sacs. Les préhenseurs peuvent être ajustés aux matériaux les plus disparates et garantissent ainsi une flexibilité maximale.

Tube de levage par le vide JumboFlex