Bei der Handhabung von Faserverbundteilen spielen mehrere Faktoren eine wichtige Rolle. Die Textilien müssen zugleich schonend und sicher gehandhabt werden. In diesem Bereich überzeugt der Spezialgreifer SCG mit einer großen Kontaktfläche. Liegen unterschiedliche Stapelhöhen vor, kann der Nadelgreifer SNGi-AE flexibel an die unterschiedlichen Höhen und Materialtypen angepasst werden. Bei der Vereinzelung und bei besonders empfindlichen Werkstücken können die Schwebesauger SBS eingesetzt werden. Schmalz bietet ein umfassendes Portfolio an unterschiedlichen Greiferprinzipien, mit denen nahezu jede Handhabungsaufgabe entlang des Prozesses gelöst werden kann.

Solutions de préhension pour la manipulation de pièces en fibres composites

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Composite
Pièce Textiles composites
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Préhenseurs spécial
Numéro de vidéo 170

Lors de la manipulation de certaines pièces en fibres composites, plusieurs facteurs jouent un rôle important. Les textiles doivent être manipulés à la fois avec précaution et fiabilité. Dans ce domaine, le préhenseur spécial SCG est particulièrement utile grâce à sa large surface de contact, qui empêche toute détérioration de la pièce. Dans le cas de hauteurs d'empilement différentes, il est possible d'adapter le préhenseur à aiguilles SNGi-AE en toute flexibilité aux diverses hauteurs et aux nombreux types de matériaux. Lors d'opérations de séparation et dans le cas de pièces particulièrement sensibles, il est également possible d'utiliser la ventouse à coussin d'air SBS.