Der Strömungsgreifer SCG eignet sich ideal zur Handhabung von bestückten Leiterplatten. Der Greifer übt nur einen minimalen Oberflächendruck auf das Werkstück aus, so dass die sensiblen Leiterplatten bei der Handhabung nicht beschädigt werden.

Der Strömungsgreifer SCG ist mit einem Sauggreifer aus antistatischem Material ausgestattet, potenzielle, elektrische Landungen werden so abgeleitet. Das anschmiegsame Material gleicht zudem Höhenunterschiede durch Bauelemente auf der Leiterplatte optimal aus.

Darüber hinaus erlaubt der Strömungsgreifer die Handhabung von Leiterplatten mit großen Öffnungen und Bohrungen. Der geringe Belegungsgrad des Greifers wird durch den hohen Volumenstrom ausgeglichen.

Leiterplatten können mit dem Strömungsgreifer auch über den Bauelementen und mit großen Öffnungen sicher gegriffen werden.

Préhenseur de composites SCG pour la manipulation de circuits imprimés équipés

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Elektronique
Pièce Circuits imprimés
Produit Technique du vide pour l'automation, Composants, Préhenseurs spécial
Numéro de vidéo 162

Le préhenseur de composites SCG est idéal pour la manipulation de circuits imprimés équipés. Le préhenseur n’exerce qu’une pression de surface minimale sur la pièce afin de ne pas endommager les circuits imprimés fragiles lors de la manipulation.

Le préhenseur de composites SCG est équipé d’une ventouse en matière antistatique qui permet de décharger d’éventuelles charges électriques. Le matériau souple compense de plus les différences de hauteur par des éléments de construction sur le circuit imprimé.

En outre, le préhenseur de composites permet de manipuler les circuits imprimés avec de grandes ouvertures et de grands perçages. Le volume de flux élevé compense le faible degré d’occupation du préhenseur.

Le préhenseur de composites permet également de saisir les circuits imprimés en toute sécurité par les éléments de construction et avec de grandes ouvertures.