Für die komplexe Aufgabe des automatisierten Griffs in die Kiste hat Schmalz eine Komplettlösung entwickelt. Das Set kombiniert ein speziell für Bin-Picking optimiertes Vakuum-Greifsystem mit einem 3D-Kamerasystem, der passenden Software sowie dem geeigneten Anschlusszubehör für den Roboter. Die intelligente Steuerung und reibungslose Zusammenarbeit aller Komponenten ist der entscheidende Erfolgsfaktor.

Vision et manipulation set 3D-R pour atteindre dans la boîte

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Logistique
Pièce Surfaces libres 3D
Numéro de vidéo 175

Schmalz a développé une solution complète pour la tâche complexe de la préhension automatique de la caisse. L'ensemble combine un système de préhension par le vide spécialement optimisé pour la collecte des bacs avec un système de caméra 3D, le logiciel approprié et les accessoires de connexion adéquats pour le robot. Le contrôle intelligent et la coopération harmonieuse de tous les composants est le facteur décisif du succès.