Technique du vide pour le secteur solaire

Manipulación extremadamente rápida, precisa y sin dañar las piezas

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite

L’industrie solaire s’occupe de convertir l’énergie du soleil en chaleur ou en électricité. En règle générale, on trouve les installations photovoltaïques et solaires sur les toits et les façades, ainsi qu’en plein air.

Lors du processus de fabrication de modules photovoltaïques, des pièces telles des wafers (plaquettes de semi-conducteur), des cellules, des strings (branchement en série de plusieurs modules) ou le panneau solaire prêt à l’emploi sont manipulées. Il convient de saisir et de manipuler ces pièces extrêmement sensibles avec précaution et d’éviter toutes empreintes et contaminations. En même temps, l’industrie a de hautes exigences en ce qui concerne la vitesse et le dynamisme. Des temps de cycle ne dépassant pas une seconde sont fréquents lors des processus de production de cellules solaires. De fait, les exigences en matière de technologie du vide sont également hautes.

Les produits de la marque Schmalz sont utilisés tout au long de la chaîne de production : lors de la fabrication de wafers et de cellules, pour la manipulation de panneaux solaires et également pendant les procédés impliquant des modules à couche mince.


Documentations

Veuillez vous connecter afin de télécharger le document « Informations produit pour le secteur solaire ».

Se connecter


Étapes de traitement et solutions de vide dans l’industrie solaire

WAFERS
CELLULES
PANNEAUX
MODULES À COUCHE MINCE

Les systèmes de manutention rendent les processus manuels plus ergonomiques

Appareils de levage et systèmes de poutres et potences pour les processus manuels dans le secteur solaire


La technique du vide en pratique

Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWGm

Savoir plus
Composants pour wafers

Préhenseur SWG de Schmalz pour une manipulation délicate de plaquettes et cellules

Savoir plus
Composants pour wafers

Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWG

Savoir plus
Système de préhension pour strings

Ventouse SSG pour la manipulation délicate de chaînes de cellules

Savoir plus
Système de préhension pour strings

Deux variantes pour la manipulation manuelle et automatique des chaînes

Savoir plus

Découvrez plus des composants et systèmes de préhension en action

Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.

Démarrer des vidéos maintenant