Technique du vide pour la manipulation de verre de conditionnement

Des pièces en verre sont désignées comme verres creux ou verres de conditionnement lorsqu’elles sont utilisées pour l’emballage de produits. Le verre est simple à nettoyer, hygiénique, n’a ni goût ni odeur, et il est inerte. C’est pourquoi les verres de conditionnement sont principalement utilisés dans les industries alimentaire et pharmaceutique, ainsi que dans le secteur des cosmétiques. Environ 40 % des boissons sont conditionnées dans du verre. Les pièces sont fabriquées selon les méthodes de soufflage à la bouche, de soufflage mécanique ou à l’aide de presses. Pour cela, le verre est fondu à une température atteignant jusqu'à 1 600°C, avantd’être mis en forme. Ensuite, le verre est refroidi sans aucune tension puis éventuellement affiné et préparé pour tous types de remplissage ou emballé.

Les pièces de verre sont manipulées au moyen de la technique du vide. La manipulation peut concerner une seule pièce de verre, plusieurs pièces simultanément ou des piles complètes sur palettes, par exemple dans des dispositifs de remplissage de l’industrie alimentaire.

Demande de produit

Nos conseillers en système expérimentés vous assistent lors de la planification du système de vide adapté aux exigences spécifiques de chaque secteur d'activités.

Demander un produit

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Allemagne

T: +49 7443 2403-102
F: +49 7443 2403-399
customercenter@schmalz.de

Formulaire de contact


Exigences de la technique du vide

Flexibilité et adaptabilité
Les formes en verre et les piles de verre les plus diverses ne posent aucun problème aux préhenseurs de surface équipés de la mousse combinée brevetée. Avec le système de préhension de surface FXP/FMP, il est possible de saisir une vaste gamme de verres différents ; un remplacement coûteux de la ventouse et des procédures onéreuses de rééquipement ne sont plus nécessaires. La mousse adaptable compense en outre les différences de hauteur dans une pile. La technique de vannes intégrée permet, également en cas de degré d’occupation faible, de manipuler en toute sécurité par exemple une seule pièce en verre qui se trouve dans une pile.

Manipulation soigneuse
Même les verres les plus fins, tels que des verres à boire, doivent être transportés sans risque de dommages et sans tension. Pour cela, les systèmes de préhension de surface FXP/FMP représentent la solution optimale grâce à une surface souple en contact avec la mousse. La valeur de vide requise est adaptée à l’application. Cela permet d’éviter des forces élevées et des tensions dans le verre.

Temps de cycle courts
Les verres doivent être saisis, transportés et déchargés pendant des temps de cycle aussi courts que possible. Le préhenseur de couches SPZ ainsi que le préhenseur de surface FXP/FMP disposent d’une technique de vannes intégrée. Cela permet de créer le vide très rapidement. La fonction de soufflage intégrée garantit une chute rapide et précise du vide.

Manipulation de couches intermédiaires
En plus des pièces de verre à proprement parler, il est nécessaire, pour la plupart des applications, de manipuler également des couches intermédiaires telles que le carton ou le plastique avec le même système de préhension. La technique de vannes intégrée des systèmes de préhension permet de saisir directement différentes couches intermédiaires. De plus, il est possible de compléter le système de préhension avec des ventouses qui prennent alors en charge la manipulation de couches intermédiaires.


Technique du vide pour le secteur du verre d'emballage