Technique du vide pour de verre spécial et de verre pour écrans

Technique du vide pour la manipulation de verre spécial et de verre pour écrans

Le marché des écrans connaît actuellement une énorme croissance. Non seulement la taille des écrans ne cesse d’augmenter et les fonctions intégrées sont de plus en plus nombreuses et avancées, mais les exigences en matière de technique du vide sont également de plus en plus élevées. Les verres utilisés sont de plus en plus fins et les revêtements sont de plus en plus complexes et sensibles. Du traitement suivant la fabrication du matériel brut en passant par le découpage, le polissage et le revêtement jusqu’aux procédés de montage les plus différents qui soient, la quantité de production est en croissance constante. Il en résulte non seulement une manipulation minutieuse qui ne laisse pas de traces, mais aussi de fortes accélérations en ce qui concerne la précision de positionnement lors de la manipulation.

En outre, les exigences relatives à une manipulation conforme aux normes ESD dans le domaine de l'assemblage des écrans et de la production de modules d'affichage sont de plus en plus importantes. Une décharge incontrôlée et rapide peut entraîner des dommages irréversibles aux écrans ou aux composants électroniques installés.

Contact

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite


Exigences de la technique du vide

Puissances élevées et accélérations maximales
Des temps de cycle les plus courts possible sont requis lors des procédés. Pour cela, il est nécessaire que les verres soient saisis rapidement puis manipulés avec des accélérations élevées, de manière fiable et précise. Le préhenseur de verre mince STGG spécialement développé par Schmalz permet grâce à sa grande surface de ventouse d’absorber une force latérale importante. Ainsi, il est capable de manipuler des pièces de verre rapidement et avec une précision très élevée.

Absence de contamination et manipulation soigneuse
Chaque encrassement des pièces en verre, avant et après leur revêtement, influence considérablement la fonctionnalité de l’écran. Pour remédier à cela, les ventouses pour le verre STGG sont équipées d’une surface de contact en matière PEEK. Celui-ci empêche les contaminations de surfaces. La grande surface de ventouse du préhenseur permet de créer une force d’aspiration élevée avec une dépression faible. Ainsi, il est possible de réaliser une manipulation avec une pression superficielle réduite. De plus, Schmalz propose un vaste programme de ventouses fabriquées avec le matériel HT1, qui laisse très peu de marques. La série SGPN est particulièrement adaptées aux pièces de verre minces grâce à sa structure de soutien interne.

Disponibilité des installations et coûts d’énergie réduits
Des temps de cycle courts sont requis lors des processus de manipulation. Les éjecteurs compacts SCPSi et SCPM se distinguent par ses fonction intégrée d’aspiration et de soufflage. Cela permet des temps d’aspiration et de dépose les plus courts qui soient, et ce avec une utilisation d’énergie minimale. Grâce au dispositif automatique d’économie d’air intégré, l’éjecteur est activé uniquement lorsque du vide est requis. En outre, l’éjecteur compact intelligent dispose d’une interface IO-Link (entrée/sortie) permettant de consulter les données de processus et de configurer l'éjecteur. La taille réduite de l’éjecteur permet de le positionner à proximité de la ventouse. Ainsi, des temps d’évacuation les plus courts qui soient sont possibles.

Manipulation flexible lors des procédures de montage
Les systèmes de préhension de surface FXP/FMP saisissent le verre à soulever par le vide sur une grande surface. Ainsi, seule une pression superficielle locale et faible est générée, afin que même des revêtements sensibles ou des impressions puissent être manipulés sans risque de dommages. La housse de protection disponible en option permet en outre un contact avec un risque minimal de contamination. Grâce à la technique de vannes intégrée, les préhenseurs peuvent également manipuler des pièces plus petites qu’eux-mêmes. Cela permet de saisir des pièces de verre différentes de manière flexible. Le préhenseur FXP se distingue de plus par un générateur de vide intégré fonctionnant selon le principe de buses de Venturi.

Manipulation avec un minimum de contact
Les ventouses à coussin d’air SBS, basées sur le principe de fonctionnement Bernoulli, permettent une manipulation avec un minimum de contact avec la pièce. La ventouse 'flotte' sur un coussin d’air et, au moyen d’un tampon élastomère fabriqué en matière HT1, une force horizontale peut être transférée. Le volume de flux élevé avec un vide réduit simultané permet une manipulation soigneuse et un effet à distance important garantissant une séparation fiable des pièces en verre.

Traitement conforme à l'EDD
Les ventouses en NBR-ESD, matériau conforme à l'ESD, ont une plage de résistance de 106 à 109 Ω et sont également exemptes de suie conductrice. Cela signifie que les ventouses en NBR-ESD, un matériau jaune, offrent non seulement une résistance définie aux fuites, mais empêchent également les dommages causés aux composants par la suie. En combinaison avec les poussoirs à ressort FSTIm et FSTImc, les ventouses offrent une résistance fiable point à point et point à la terre dans la gamme ESD.


Technique du vide pour le secteur du verre spécial et verre d'écran

Préhenseurs de verres fins STGG

  • Surface de ventouse : 100 x 55 mm et 170 x 105 mm
  • Matière de la surface de ventouse : PEEK
  • Capacité d'aspiration: 31 à 235 l/min
Ventouses SFF / SFB1
Nouveau

Ventouses SFF / SFB1

  • Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 40 mm
  • Matière: SI, EPDM, HT1

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Systèmes de préhension de surface par le vide FXP/FMP

  • Préhenseur universel pour la palettisation / dépalettisation automatique, la préparation de commandes et le tri
  • Dimensions : 442 x 130 à 1.432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Ventouses à coussin d'air SBS

  • Diamètre : 20 à 120 mm
  • Force de prise : 2,0 à 104,0 N
  • Tampon élastomère laissant peu d'empreintes sur la face inférieure de la ventouse
Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi
Nouveau

Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 28 l/min
  • Vide max. : 87 %
  • Corps en plastique

Terminals compacts SCTMb / SCTMc / SCTMi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 33 l/min per éjector
  • Vide max. : 87 %
  • Corps en plastique
  • Variante de SCTMi avec interface IO-Link