Au service des biscuits !

Nouveau préhenseur à flux SFG de Schmalz : léger, bonne adhérence et approuvé pour un usage avec des aliments. Grâce à ses surfaces en relief, il manipule rapidement et en douceur les aliments. Les gaufres, les biscuits et autres produits de pâtisserie sont ainsi emballées vite et de façon sûre.

Opération propreté réussie : le nouveau préhenseur à flux SFG de Schmalz est homologué pour un contact direct avec les aliments.

La société J. Schmalz GmbH a conçu un préhenseur compact et modulaire pour la manipulation d’aliments secs. La ventouse en silicone est conforme aux normes de la FDA et peut donc être en contact direct avec les aliments. Sa lèvre d’étanchéité est souple et flexible, ce qui permet de saisir en toute sécurité et avec une pression minimale les aliments sensibles , même si les morceaux de chocolat ou la surface de la gaufre ont une structure irrégulière. Conformément aux normes d’hygiène requises, Schmalz a conçu ce nouveau préhenseur à flux dans des matériaux approuvés pour un usage alimentaire.

Le préhenseur se compose d’un module de base avec raccord d’air comprimé, qui va générer le vide permettant au SFG de saisir les aliments en toute sécurité. Il dispose également d’un dispositif de guidage de l’air d’échappement, d’une ventouse, d’un adaptateur pour le montage sur des surfaces horizontales ainsi que d’une bride pour robot en option. Le format compact et léger du préhenseur permet d’obtenir des processus très dynamiques lors du tri des aliments sur les convoyeurs, ainsi que lors du déplacement ou de la mise en place dans l’emballage. Si la ventouse doit être remplacée, elle peut être rapidement démontée sans outil. Les utilisateurs peuvent ainsi rapidement remettre leur installation en service.

Téléchargement

Texte e Image