Relâche et maintient

Avec la nouvelle tige à ressort FST-LOCK-HD, Schmalz a conçu une solution pour la manipulation délicate et rapide de composants 3D bombés et souples. Elle dispose d’une course blocable en continu et est compatible avec le programme de supports pour les outillages HT. Cela la rend très polyvalente.

Tige à ressort blocable FST-LOCK-HD pour un fonctionnement sécurisé, même dans des conditions d’utilisation difficiles
La tige à ressort FST-LOCK-HD assure une compensation optimale de la hauteur sur des pièces bombées et souples

Les pièces sensibles en trois dimensions doivent pouvoir être déplacées rapidement et en douceur sans surcroît de commandes. La réponse de la société J. Schmalz GmbH à ce défi est une tige à ressort blocable avec paliers lisses et ressort amortisseur haut de gamme. Combinée à des ventouses à vide appropriées, la FST-LOCK-HD donne à l’utilisateur une flexibilité maximale lors de la préhension et du déplacement de différents composants.

Au début du cycle de manipulation, les nouvelles tiges à ressort assurent une pose délicate de la ventouse sur la surface. Elles se relâchent légèrement et reproduisent ainsi le contour du composant. Une fois la position de la tige à ressort fixée, la tâche concrète peut commencer : la pièce souple est soulevée et conserve sa forme avec fiabilité grâce à la tige à ressort. L’indication d’état « bloqué » ou « mobile » est visible directement sur une fenêtre d’affichage. En cas de panne de courant, le blocage fermé hors pression garantit le maintien fiable de la position de la tige à ressort et de la ventouse. Après la pose, l’utilisateur peut desserrer le blocage et débuter immédiatement le cycle suivant.

La FST-LOCK-HD est disponible dès maintenant et peut être combinée avec différentes ventouses ainsi que différents supports du programme HT.

Téléchargement

Texte et images