Une ventouse dotée d’un profil de performance diversifié

Schmalz a développé une nouvelle solution pour la manipulation de pièces plates. Grâce à ses options variées de matériaux, la ventouse à vide SUF peut être utilisée de manière universelle.

Qu’elles soient lisses ou rugueuses, chaudes ou huileuses : la manipulation de tôles et de plaques de plastique nécessite des ventouses robustes et résistantes à l’usure. Avec le nouveau modèle SUF, la société J. Schmalz GmbH propose une solution de préhension pouvant être adaptée de manière idéale à chaque tâche. Les différents matériaux et les différentes tailles permettent des applications diverses. Une ventouse en caoutchouc nitrile convient au levage de tôles et de plaques de plastique. Spécialement pour une manipulation laissant peu de marques de pièces en plastique chaudes par exemple, l’expert du vide recommande l’élastomère HT1 haute température résistant à la chaleur. Les deux matériaux contribuent à une résistance extrême de la ventouse ronde en combinaison avec la structure de friction alvéolaire. Associée à la lèvre d’étanchéité plate, cette structure de friction empêche de plus que des pièces comme des films en plastique soit happées ou déformées.

Grâce à son volume propre réduit, la ventouse SUF est optimale pour des applications Pick-and-Place rapides avec une forte absorption des forces latérales. L’utilisateur profite d’un excellent comportement d’aspiration ainsi que de l’exactitude de positionnement élevée du fait de sa conception. Il peut ainsi manipuler des pièces plates aux surfaces lisses ou légèrement rugueuses de manière efficace et précise.

Téléchargement

Texte et image