Vider des caisses en toute simplicité

La société Schmalz présente une série de nouvelles solutions pour la tâche complexe qu’est la saisie automatisée dans la caisse : entre autres des kits prêts à être raccordés, lesquels peuvent être installés de manière intuitive, ainsi qu’une nouvelle ventouse qui s’adapte de manière optimale à la pièce grâce à une fine lèvre d’étanchéité. L’ensemble des solutions est idéal pour robots légers et cobots.

Le kit Vision & Handling 3D-R de la marque Schmalz simplifie nettement les premiers pas dans les applications de Bin-Picking : le système complet intégré peut être installé en quelques heures sans connaissances préalables avancées.
Schmalz fournit le Bin-Picker SBPG prêt à être raccordé et avec génération du vide intégrée.
Aucun problème avec les coins et les arêtes : la nouvelle ventouse SVE s’adapte de façon optimale aux différentes pièces grâce à sa forme de cloche.

Au cœur des nouveaux développements de Schmalz se trouve le kit Vision & Handling 3D-R : la solution complète comprend tous les accessoires pour une saisie efficace dans la caisse. En comparaison aux solutions courantes sur le marché, elle se distingue par une mise en service très rapide, sans connaissances préalables poussées en matière de robotique et en moins d’une demi-journée. Pour cela, l’utilisateur reçoit tous les composants requis prêts à être raccordés : le kit de raccordement adapté au type de robot, le générateur de vide électrique ECBPi, un préhenseur avec rallonge pour le raccord des ventouses adéquates ainsi que le système de caméra 3D et le logiciel. Ces composants permettent de configurer et de commander le système en toute simplicité ainsi que de planifier facilement et sans collision la saisie dans la caisse.

De plus, Schmalz a mis au point le Bin-Picker SBPG disponible séparément : celui-ci est également livré prêt à être raccordé, la génération du vide étant déjà intégrée. Grâce à son faible poids propre de moins de cent grammes, il est notamment optimal pour les tâches de manipulation stationnaires avec des robots collaboratifs. Le volume d’aspiration élevé garantit une saisie rapide et sûre, également en cas de pièces non étanches. Le préhenseur extrait de manière fiable les pièces du conteneur, qu’elles y soient déposées en vrac ou triées au préalable. L’unité à changement rapide pour ventouses et actionneurs assure encore plus de flexibilité lors de la préhension. De plus, Schmalz propose un module de basculement en option pour le SBPG : celui-ci permet de vider de manière fiable également dans les coins même en cas de caisses profondes. Ainsi, la portée du robot est encore plus grande. Grâce au vacuostat et pressostat VSi intelligent, le processus de préhension est surveillé en permanence, ce qui permet des temps de cycle les plus courts qui soient.

Avec la ventouse SVE inédite, Schmalz peaufine ses nouveautés dédiées à la saisie dans la caisse. La ventouse SVE est le supplément idéal pour le Bin-Picker SBPG : du fait de sa forme de cloche et de sa lèvre d’étanchéité très fine et souple, elle s’adapte parfaitement aux coins, arêtes ou autres surfaces de forme libre. Par exemple, des bombes aérosols sont saisies de manière sûre, avec une grande force de préhension et une étanchéité optimale.

Téléchargement

Texte et Images