Des composants pour le vide à intelligence intégrée
Prêt pour l'avenir

Préparant l’usine de demain, l’industrie 4.0. requiert des dispositifs intelligents qui pourront communiquer entre eux, ce que l’on appelle des « Smart Field Devices ». Les produits intelligents de Schmalz disposent de différentes interfaces de communication : IO-Link, Ethernet et NFC.

Vue d’ensemble des fonctions intelligentes des composants pour le vide

IO-LinkEthernetNFC
Transfert de données statiques
  • Informations relatives au dispositif
  • Numéro de série
  • Mode d'emploie
Transfert de données dynamiques
  • Paramètres liés aux processus tels que les points de commutation, etc.
  • Données liées aux processus telles que la consommation d’énergie, etc.
  • Erreurs exprimées en langage clair
Paramétrage viaSPSSPSApp
Un appareil supplémentaire nécessaireIO-Link Masternonnon

IO-Link : communication continue avec la commande de niveau supérieur

L’IO-Link est un standard de communication point à point utilisé en automation. Il permet une communication en continu depuis les capteurs ou les actionneurs vers la commande de niveau supérieur (API) et également vers la commande directrice. Les données sur l’état, la consommation en énergie et le processus sont transmises via cette interface. Informations détaillées sur l’IO-Link

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SXMPi Class B

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compact SCPb / SCPi FS RP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %

Terminal compact SCTSi IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • interface IO-Link

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Préhenseurs à aiguilles électriques SNGi-AE

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : 3 à 20 mm

Ethernet : haute capacité de fonctionnement en temps réel grâce à ProfitNet, EtherCAT et Ethernet/IP

L’Ethernet industriel correspond à une série de protocoles divers qui utilisent l’Ethernet comme moyen de communication. Les systèmes d’Ethernet industriels comme ProfiNet, EtherCAT ou encore Ethernet/IP ont une capacité élevée de fonctionnement en temps réel et sont robustes, ce qui leur permet de répondre aux exigences de la production industrielle. Informations détaillées sur l’Ethernet

Terminal compact SCTSi Ethernet

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • Interface Ethernet via EtherCat, Ethternet/IP ou ProfiNet

NFC : transfert de point à point sans contact

La technique NFC permet l’échange de données sans contact sur de courtes distances. Deux dispositifs équipés de la technologie NFC sont couplés via un contact point à point, par exemple un terminal mobile (un smartphone, par exemple) avec un composant Schmalz. Les données de processus, ainsi que des informations d’entretien et de service, s’affichent alors sur le smartphone. Le paramétrage des composants peut aussi se faire via cette interface. Informations détaillées sur la technologie NFC

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Terminal compact SCTSi IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • interface IO-Link

Terminal compact SCTSi Ethernet

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique
  • Interface Ethernet via EtherCat, Ethternet/IP ou ProfiNet

Ejecteurs compacts SXMPi Class B

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. : 75 %

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique