Qu’est-ce que l’Ethernet (industriel) ?
Que sont « l’Ethernet/IP », le « ProfiNet » et « l’EtherCat » ?
Quels produits sont compatibles avec l’Ethernet ?
Qu’est-ce que le « Profibus » ?
Qu’est-ce que le « GSDML » ?
Où puis-je trouver le GSDML ?
Quels produits disposent d’un GSDML ?
Que signifie « ESI » ?
Où puis-je trouver l’ESI ?
Quels produits disposent d’ESI ?
Que sont les « EDS » ?
Où puis-je trouver les EDS ?
Quels produits disposent d’EDS ?
L’Ethernet industriel correspond à une série de protocoles divers qui utilisent l’Ethernet comme moyen de communication. À l’inverse de l’Ethernet « de bureau », les systèmes d’Ethernet industriel tels que ProfiNet, EtherCAT ou Ethernet/IP sont dotés de capacités de fonctionnement en temps réel plus élevées et sont plus robustes, afin de répondre aux exigences de la production industrielle.
L’Ethernet industriel permet une communication en continu depuis les capteurs ou les actionneurs vers la commande de niveau supérieur (API) et également vers la commande directrice. Le dispositif de terrain intelligent transfère des données sur son état, sa consommation en énergie et le processus via cette interface. Les paramètres peuvent être modifiés au niveau de la commande et appliqués au produit.
À l’inverse des dispositifs de terrain avec IO-Link, ceux munis de l’Ethernet industriel peuvent communiquer directement avec la commande de l’installation et ne nécessitent pas de master IO-link. Ceci permet de simplifier encore davantage le câblage des systèmes.
« Ethernet/IP », « ProfiNet » et « EtherCat » sont trois exemples parmi d’autres de standards qui peuvent être utilisés pour la communication via Ethernet. Tous les trois sont compatibles avec l’Ethernet en temps réel et permettent l’intégration dans les systèmes de bus de terrain.
Les produits suivants sont compatibles avec l’Ethernet :
En tant que bus de terrain, le « Profibus », ou « Process Field Bus » est le prédécesseur du ProfiNet, qui n’était pas encore basé sur l’Ethernet, mais utilisait un câblage exclusif. Il permettait déjà malgré tout une communication rapide entre les capteurs et actionneurs et la commande supérieure (SPS).
Le « GSDML », de l’anglais « Generic Station Description Markup Language », contient des informations d’identification, de processus et de dispositif des capteurs et actionneurs munis d’une interface Ethernet qui communiquent via ProfitNet.
Pour les dispositifs intelligents Schmalz, vous trouverez le GSDML dans notre boutique en ligne. Cherchez d’abord la page de l’article concerné grâce à son numéro de référence ou à sa dénomination. Vous trouverez le GSDML ainsi que la notice d‘utilisation dans l’onglet « documentation ».
Les produits suivants disposent d’un GSDML :
« ESI » est l’abréviation du concept anglais « EtherCAT Slave Information ». L’ESI contient des informations d’identification et des données de processus et de dispositif des capteurs et actionneurs munis d’une interface Ethernet qui communiquent via EtherCat.
Pour les dispositifs intelligents Schmalz, vous trouverez l’ESI dans notre boutique en ligne. Cherchez d’abord la page de l’article concerné grâce à son numéro de référence ou à sa dénomination. Vous trouverez l’ESI ainsi que la notice d‘utilisation dans l’onglet « documentation ».
Les produits suivants disposent d’ESI :
Les « Electronic Data Sheets », ou « EDS », contiennent des informations d’identification et des données de processus et de dispositif des capteurs et actionneurs munis d’une interface Ethernet et qui communiquent via l’Ethernet/IP.
Pour les dispositifs intelligents Schmalz, les EDS sont disponibles dans notre boutique en ligne. Cherchez d’abord la page de l’article concerné grâce à son numéro de référence ou à sa dénomination. Vous trouverez les EDS ainsi que la notice d‘utilisation dans l’onglet « documentation »..
Les produits suivants disposent d’EDS :