Blocs de bridages pour usinage CNC

Lors du travail du bois, les dispositifs de bridage spécifiques garantissent un serrage sécurisé et efficace. Conçus pour répondre parfaitement aux exigences du secteur, les dispositifs de bridage pour le travail du métal et du verre contribuent à un serrage assurant la sécurité du processus et ne déformant pas les pièces.

Soyez attentif à la présence du label Schmalz Select dans les familles de produits suivantes.

Équipement de bridage pour le travail du bois

Bloc de bridage par le vide VCBL-K1

  • Système de vide mono-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien mécanique sur les profils

Bloc de bridage par le vide VCBL-K2

  • Système de vide bi-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien par le vide sur le profil

Ventouses plates de rechange supérieures

  • Ventouses plates de rechange supérieures pour le bloc de bridage par le vide Schmalz

Blocs de bridage VCBL-B

  • Système de vide pour profils Biesse
  • Sans tuyau, avec palpeur mécanique
  • Maintien dans les supports de ventouse

Bloc de bridage par le vide VCBL-S

  • Système de vide pour profils SCM
  • Palpeur mécanique intégré
  • Maintien mécanique sur les profils
Blocs de bridage VCBL-G-K1
Nouveau

Blocs de bridage VCBL-G-K1

  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau
  • Valeur indicative pour le vide de service : -600 mbar

Bloc de bridage par le vide VCBL-G-K2

  • Système de vide bi-circuit
  • Avec deux raccords de tuyau
  • Maintien par le vide

Blocs de serrage VCMC-K1

  • Systèmes de vide mono-circuit
  • Pour profils de cadres et de fenêtres
  • Maintien par le vide sur le profil

Blocs de serrage VCMC-K2

  • Système de vide bi-circuit
  • Pour profils de cadres et de fenêtres
  • Maintien par le vide sur le profil

Plaques d’adaptation ISAP-K1

  • Système de vide mono-circuit
  • Maintien mécanique sur les profils
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Plaques d’adaptation ISAP-K2

  • Système de vide bi-circuit
  • Maintien par le vide sur le profil
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Plaque métallique Innospann ISST

  • Plaque métallique avec des ouvertures d'aspiration
  • Pour un positionnement flexible des dispositifs de bridage du système modulaire Innospann

Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Compatible avec ISST, ISAP ainsi qu’avec des tables quadrillées et lisses
  • Composé d'un bloc ventouse et d'un support de ventouse

Multi-Clamp Plaques de bridage VC-M-SP / VC-M-SPV

  • Plaque de bridage à poser sur établi
  • Génération du vide interne ou externe possible

Bloc de bridage par le vide VCBL-R

  • Système de vide pour tables quadrillées
  • Positionnement à l'aide d'équerres d'arrêt
  • Palpeur mécanique intégré

Blocs de bridage en aluminium VCBL-A-K1

  • Systeme de vide mono-circuit
  • Bloc de bridage en aluminium
  • Sans tuyau avec maintien mécanique sur les profils

Blocs de bridage en aluminium VCBL-A-K2

  • Système de vide bi-circuit
  • Bloc de bridage en aluminium
  • Sans tuyau avec pré-fixation par le vide sur le profil

Équipement de bridage pour métal et verre

Bloc de bridage par le vide VCBL-GL

  • Système de vide bi-circuit
  • Avec deux raccords de tuyau

Matrix plate MPL

  • Système de bridage en aluminium haute résistance
  • Adaptable à la technique de serrage conventionnelle

Unités de vide VAGG

  • Génération et surveillance mobiles du vide
  • Débits d’aspiration de 6, 18, 40 et 63 m³/h

Schmalz Quick-Change SQC

  • Système à changement rapide en 3 parties
  • Conduite du vide sans tuyau
  • Adapté pour tables de machines avec alimentation en vide M12