Préhension et connexion

Les ventouses à vide ou les préhenseurs spéciaux soulèvent la pièce et créent ainsi l’interface entre le système de vide et la pièce. Les supports et les connexions relient les différents composants du système de vide.

Soyez attentif à la présence du label Schmalz Select dans les familles de produits suivantes.

Ventouses à vide

Ventouses plates PFYN

  • Diamètre : 1 à 200 mm
  • Matière : FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antistatiques et sans empreinte

Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 2 à 78 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses à soufflets FSG (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 3 à 88 mm
  • Matière : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • L'insert est enfiché dans la ventouse

Ventouses cloches SAX

  • Dimensions : entre 30 et 115 mm
  • Matière : ED (elastodur)
  • Embout de raccordement solidement fixé

Ventouses à soufflets SAB (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 22 à 125 mm
  • Matière : NBR
  • Insert de connexion vulcanisée à la pièce en élastomère

Ventouses plates SPU

  • Diamètre : 100 à 400 mm
  • Matière : NBR, SI
  • Plaque support en aluminium

Ventouses plates SPF

  • Diamètre : 10 mm à 60 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets)

  • Diamètre : 10 à 80 mm
  • Matière : ED
  • Insert de connexion modulaire

Préhenseurs spéciaux

Préhenseurs magnétiques SGM

  • Diamètre : 30 à 70 mm
  • Force de prise : 35 à 290 N

Supports et connecteurs

Tiges à ressorts FSTE

  • Raccord : M3, M5, G1/8" à G1/2"
  • Course : 5 à 90 mm
  • Conduite du vide intégrée

Flexolink FLK

  • Raccord : M10x1,25 à G1/2"
  • Déviation : 12° max.
  • Tampon vulcanisé servant d'articulation

Supports universels HTR-UNI

  • Filetage de fixation : M5
  • Raccord : G1/4"

Tiges à ressorts FSTIm

  • Raccord de ventouse modulaire
  • Course : de 5 à 20 mm
  • Ressort amortisseur interne
  • Avec et sans blocage anti-rotation

Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL

  • Diamètre extérieur / intérieur de 4/2 à 87/75
  • Matières : PA, PE, PU, PVC

Répartiteurs de vide / d'air comprimé VTR

  • Nourrice 5 et 9 sorties
  • Raccords G1/8" et G1/4"