Production et surveillance du vide

Les éjecteurs et les pompes à vide génèrent le vide pour leur système de préhension. Selon l’éventualité d’application, il est possible de choisir entre une génération du vide pneumatique ou électrique. Les pressostats et vacuostats contrôlent le vide et garantissent un fonctionnement fiable du système de vide.

Soyez attentif à la présence du label Schmalz Select dans les familles de produits suivantes.

Éjecteurs

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Ejecteurs basiques SBP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 215 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Boîtier en plastique

Ejecteurs basiques SBPL

  • Capacité d'aspiration : 290 à 1.140 l/min
  • Vide max. : 61 à 90 %
  • Corps de base en plastique
Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi
Nouveau

Ejecteurs compacts SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 28 l/min
  • Vide max. : 87 %
  • Corps en plastique

Pompes à vide

Pompes à vide à rotor sec EVE-TR

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 244 m³/h
  • Vide max. : 92 %

Vacuostats et pressostats

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN