Calculateur de vide

Schmalz Calculator est un logiciel gratuit de Schmalz. Il permet d'effectuer des calculs de dimensions des systèmes et permet une conception simple et rapide des systèmes de vide.

Les nombreuses unités et dimensions sont regroupées de manière claire en 14 groupes principaux dans le Schmalz Calculator. Ces groupes principaux s'affichent dans le "Convertisseur d'unités". Vous pouvez convertir des unités en quelques clics. Par exemple, differents unités comme le débit volumentrique, la pression, la puissance, la surface, le temps, la distance, l'énergie, la force ou bien la masse peuvent, etc. peuvent être converties en un seul clic.

La convertion de ces unités ne constitue cependant qu'une des fonctions du Schmalz Calculator. Notre logiciel se révèle être un véritable "expert" pour calculer les dimensions de votre système de vide.

Avec le "calculateur de vide", vous obtenez des données sur:

  • Le temps d'évacuation des pompes
  • La capacité et le diamètre d'aspiration
  • La force d'aspiration
  • La capacité d'aspiration des pompes
  • Le diamètre de tuyau

La connaissance technique dans le domaine du vide et la longue expérience dans la conception de systèmes de Schmalz ont permis la programmation de ce calculateur. Les valeurs utilisées dans le domaine du vide ne peuvent pas être calculées avec plus de fiabilité et de rapidité !

Autres points forts:

  • Les valeurs souvent utilisées peuvent être enregistrées dans la rubrique "Favoris".
  • Les résultats peuvent êntre affichés très exactes : jusqu'à 5 chiffres après la virgule.
  • Le calculateur de vide contient une aide intégrée.

Téléchargez Schmalz Calculator gratuitement et testez-le ! Il est compressé dans un fichier ZIP et doit simplement être décompressé et copié dans un répertoire après l'avoir téléchargé. Lancez le fichier EXE inclus et calculez !

Autres auxiliaires

Connaissance du vide avec des informations de base sur les composants du vide, un exemple de conception, des unités et des tables de conversion

Manuels d'utilisation de nos composants pour le vide et systémes de préhension par le vide

Aide à la sélection de composants pour le vide