Centre d'essai – Tests de fonctionnement avec pièces d'origine

Nous nous tenons à votre disposition pour vous faire profiter de notre savoir-faire et de notre longue expérience, de la planification et les essais de levage jusqu'à la mise en service de votre système de vide.

Essais continus

Lors de leur développement, nos produits sont testés dans le cadre d'un essai continu. Les ventouses sont notamment testées sur leur résistance à l'usure ou sur leurs réactions aux differentes influences ambiantes, tandis que les éjecteurs sont contrôlés par rapport à leur performance et à leur étanchéité.

Tests de fonctionnement de systèmes complets

Une partie de la conception du projet repose sur des essais réalisés à partir de pièces d'usine d'origine. Nous sommes ainsi en mesure de garantir un maximum de fonctionnalité et de sécurité. Afin de réaliser ces tests de manière pratique, Schmalz dispose de son propre centre d'essais sur son site de production. C'est ici que les éventuels points faibles sont identifiés et que des solutions sont étudiées.

Veuillez nous contacter directement ou utiliser le formulaire de contact.

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Allemagne

T: +49 7443 2403-102
F: +49 7443 2403-399
customercenter@schmalz.de

Formulaire de contact