Préhenseurs par le vide SSP

Des préhenseurs de robot sur mesure

Nous planifions individuellement des systèmes de préhension modulaires de Schmalz pour votre application. Les systèmes de préhension modulaires ont été conçus sur la base d'un système modulaire. Toutes les variantes sont construites sur la version de base. Cette dernière peut être élargie de manière flexible pour des opérations de manipulation complexes. Pour cela, nos conseillers en système expérimentés ont recours à notre large gamme de composants pour le vide.

Nous nous ferons un plaisir de vous assister lors de la planification de votre système de ventouse. Nous nous tenons à vos côtés, de la projection et de la planification jusqu'à la mise en service.

Demander un produit

Application

  • Automatisation des processus de manipulation dans le domaine de la production, de l'assemblage et du contrôle de la qualité
  • Enchaînement de robots dans les presses et les centres de cintrage
  • Automatisation de machines de moulage par injection et d'emboutissage, de centres de traitement du bois et des matières plastiques et de machines à jet d'eau, au laser et à poinçonner
  • Préparation dans les entrepôts et les centres de distribution à l'aide de robots industriels ou de portiques
  • Manipulation de profilés métalliques, platines, pierres, plaques, éléments de carrosserie, composants en verre et en céramique, panneaux solaire, etc.

Vos avantages

  • Système modulaire avec composants individuels standardisés et harmonisés
  • Adaptation flexible aux exigences du client
  • Combinaison de différents principes de préhension (vide, mécanique, magnétique etc.)
  • Poids propre réduit grâce à des composants de base en aluminium, en tubes en acier et en plastique
  • Minimisation des temps de cycle
  • Augmentation de la sécurité des procédés grâce au contrôle intégré du système et aux capteurs
  • Modules de vannes intelligents pour les ventouses libres

Composition

L'illustration présente le modèle de base du préhenseur par le vide SSP. Sur demande du vlient, des configurations individuelles avex de nombreuses extensions sont possibles.

(1) Vanne de vide Interface pneumatique

(2) Bornier Interface électronique

(3) Raccordement par bride Interface mécanique pour robots et portiques courants

(4) Profils de montage Utilisation en tant qu'élément de construction et répartiteur de vide

(5) Suspension flexible Raccordement suspendu approprié aux pièces de différentes hauteurs

(6) Système de préhension (FMP / FXP) avec ventouse Manipulation de pièces non planes et souples

(7) Système de préhension (SBX-C) avec mousse Pour la manipulation de pièces lourdes et rugueuses

(8) Préhenseurs avec différents principes de préhension Manipulation de pièces les plus diverses (préhenseur magnétique pour les tôles perforées ou préhenseur à aiguilles pour les matières PRFC, par exemple)

Système modulaire du système de préhension modulaire SSP

Le système de préhension modulaire SSP est conçu de façon modulaire. Toutes les versions sont des variations du modèle de base, que vous pouvez optimiser aisément grâce à différentes extensions accomplissant des tâches de manipulation complexes.

Demande de produit verre

Préhenseur par le vide SSP lors de la manipulation de verre pour panneaux solaires

Demande de produit tôle

Préhenseur par le vide SSP lors de la manipulation de découpes de tôle

Demande de produit logistique

Préhenseur par le vide SSP lors de la manipulation de différentes boîtes en carton

Demande de produit bois

Préhenseur par le vide SSP lors du désempilage par couche de planches de bois

Possibilités d'extension innovantes

Les préhenseurs Schmalz peuvent être configurés et conçus selon les besoins du client.

Unité de détection
Optimisation des temps de cycle et sécurité des procédés accrue grâce à la détection de vide et au contrôle des pièces

Version économique
Consommation en énergie réduite par la régulation du générateur de vide en fonction des pièces et des procédés

Fonction de séparation
Séparation sûre des pièces poreuses et absorbantes telles que les panneaux d'aggloméré

Unité d'arrachement
Séparation fiable des pièces lisses et étanches telles que les plaques de verre

Fonction Plug & Play
Bornier électrique avec connecteur multipolaire pour une installation simple et rapide

Préhenseur de chaînes SSG

Avec son préhenseur de chaînes SSG, Schmalz étend son portefeuille de produits destinés à la chaîne de production photovoltaïque et dévoile un système de préhension modulaire spécialement conçu pour la manipulation de chaînes PV. D'une part, il s'agit d'éviter les empreintes et la rupture des cellules. De l'autre, certains facteurs d'influence, tels que les fuites, les surfaces non planes et des caractéristiques de surface différentes, compliquent la manipulation des pièces fragiles.


Découvrez des composants et systèmes de préhension en action

Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.

Démarrer des vidéos maintenant