Système de prèhension de couche SPZ

Palettiseurs puissants pour entrepôt et logistique interne

Combinés à des robots de palettisation ou des portiques performants, les systèmes de préhension de couche par le vide de Schmalz permettent d'augmenter le rendement de production au niveau de la manipulation automatisée de produits dans de nombreux secteurs d'activité. Les systèmes conçus individuellement garantissent une intégration optimale et un rendement du capital investi rapide.

Nous nous ferons un plaisir de vous assister lors de la planification de votre système de ventouse. Nous nous tenons à vos côtés, de la projection et de la planification jusqu'à la mise en service.

Demander un produit

Système de prèhension de couche

Application

  • Palettisation et dépalettisation par couche des marchandises les plus diverses
  • Logistique interne et entreposage
  • Manipulation de couches hétérogènes, mixtes et intermédiaires ainsi que de palettes, conditionnements en carton et sous film
  • Chargement et déchargement de palettes partiellement occupées grâce à la combinaison de la technique du vide et de l'assistance mécanique de préhension

Vos avantages

  • Préhension fiable et délicate de couches de différentes longueurs et compositions
  • Débit accru grâce aux procédés accélérés
  • Pas de transformation nécessaire en cas de changement de produit
  • Concept de préhension novateur avec assistance mécanique et vide global pour une force de préhension supplémentaire
  • Utilisation dans l'industrie frigorifique possible jusqu'à -30 °C (en option)
  • Configuration des systèmes dans les règles de l'art et en fonction des exigences individuelles
Composition

(1) Raccordement par bride STARR Raccordement avec compensation pour robots et portiques courants

(2) Raccordement par bride FLEX Raccordement fixe pour robots et portiques courants

(3) Différents modules de préhension

(A) Avec manpulation de couches intermédiaire 

(B) Avec chambre de vide globale  

(C) Avec détecteur de couche 

(D) Avec serrage mécanique 

(4) Caisson d’aspiration avec mousse Pour pratiquement toutes les pièces, avec préhension par zone en option

(5) Caisson d’aspiration avec ventouses Pour les pièces non planes, avec préhension par zone en option

(6) Caisson d’aspiration avec jupe Pour les pièces les plus difficiles, avec chambre de vide globale

Configuration de base

Le système de préhension de couche SPZ est disponible en trois configurations avec différentes techniques de préhension.

SPZ avec surface de ventouse par le vide

  • Mousse d'étanchéité pour les couches de produits homogènes et intrinsèquement stables tels que les verres et les boîtes de conserve
  • Ventouses pour les pièces flexibles

SPZ-M avec assistance mécanique de préhension

  • Stabilisation supplémentaire des couches de produits instables et poreuses telles que les cartons et les paquets de boissons

SPZ-M-C avec vide global

  • Force d'aspiration maximale pour les couches de produits quasiment « inaspirables » (p. ex. les couches mixtes et hétérogènes)

Modèles spécifiques aux secteurs

Schmalz a développé des systèmes de préhension de couche spécifiques pour propres secteurs.

SPZ Glass

  • Palettisation et dépalettisation de verres et boîtes de conserve

SPZ Packaging

  • Palettisation et dépalettisation de cartons, casiers de boissons, etc.

SPZ Logistics

  • Manipulation des couches de produits les plus diverses pour la logistique interne et l'entreposage

SPZ Nesting

  • Dépilage de découpes de bois ou de tôle en une seule opération