Système de prèhension de couche SPZ

Palettiseurs puissants pour entrepôt et logistique interne

Combinés à des robots de palettisation ou des portiques performants, les systèmes de préhension de couche par le vide de Schmalz permettent d'augmenter le rendement de production au niveau de la manipulation automatisée de produits dans de nombreux secteurs d'activité. Les systèmes conçus individuellement garantissent une intégration optimale et un rendement du capital investi rapide.

Nous nous ferons un plaisir de vous assister lors de la planification de votre système de ventouse. Nous nous tenons à vos côtés, de la projection et de la planification jusqu'à la mise en service.

Demander un produit

Application

  • Palettisation et dépalettisation par couche des marchandises les plus diverses
  • Logistique interne et entreposage
  • Manipulation de couches hétérogènes, mixtes et intermédiaires ainsi que de palettes, conditionnements en carton et sous film
  • Chargement et déchargement de palettes partiellement occupées grâce à la combinaison de la technique du vide et de l'assistance mécanique de préhension

Vos avantages

  • Préhension fiable et délicate de couches de différentes longueurs et compositions
  • Débit accru grâce aux procédés accélérés
  • Pas de transformation nécessaire en cas de changement de produit
  • Concept de préhension novateur avec assistance mécanique et vide global pour une force de préhension supplémentaire
  • Utilisation dans l'industrie frigorifique possible jusqu'à -30 °C (en option)
  • Configuration des systèmes dans les règles de l'art et en fonction des exigences individuelles

Composition

(1) Raccordement par bride STARR Raccordement avec compensation pour robots et portiques courants

(2) Raccordement par bride FLEX Raccordement fixe pour robots et portiques courants

(3) Différents modules de préhension

(A) Avec manpulation de couches intermédiaire 

(B) Avec chambre de vide globale  

(C) Avec détecteur de couche 

(D) Avec serrage mécanique 

(4) Caisson d’aspiration avec mousse Pour pratiquement toutes les pièces, avec préhension par zone en option

(5) Caisson d’aspiration avec ventouses Pour les pièces non planes, avec préhension par zone en option

(6) Caisson d’aspiration avec jupe Pour les pièces les plus difficiles, avec chambre de vide globale

Configuration de base

Le système de préhension de couche SPZ est disponible en trois configurations avec différentes techniques de préhension.

SPZ avec surface de ventouse par le vide

  • Mousse d'étanchéité pour les couches de produits homogènes et intrinsèquement stables tels que les verres et les boîtes de conserve
  • Ventouses pour les pièces flexibles

SPZ-M avec assistance mécanique de préhension

  • Stabilisation supplémentaire des couches de produits instables et poreuses telles que les cartons et les paquets de boissons

SPZ-M-C avec vide global

  • Force d'aspiration maximale pour les couches de produits quasiment « inaspirables » (p. ex. les couches mixtes et hétérogènes)

SPZ-S avec module de blocage

  • Système modulaire pour le blocage de pinces de grande surface (FMP, FMP-S, FXP, FXP, FXP-S)
  • Manipulation par couches des boîtes en carton pour la palettisation et la dépalettisation
  • Manipulation en rangées et ramassage et enlèvement individuel des boîtes en carton

Modèles spécifiques aux secteurs

Schmalz a développé des systèmes de préhension de couche spécifiques pour propres secteurs.

SPZ Glass

  • Palettisation et dépalettisation de verres et boîtes de conserve

SPZ Packaging

  • Palettisation et dépalettisation de cartons, casiers de boissons, etc.

SPZ Logistics

  • Manipulation des couches de produits les plus diverses pour la logistique interne et l'entreposage

SPZ Nesting

  • Dépilage de découpes de bois ou de tôle en une seule opération

Possibilités d'extension innovantes

Pour l'optimisation des temps de cycle, de la consommation en énergie et de la sécurité des procédés, les systèmes de préhension de couche SPZ peuvent être complétés par diverses extensions et ainsi adaptés aux exigences spécifiques aux procédés.

Unité de détection
Optimisation des temps de cycle et sécurité des procédés accrue grâce à la détection de vide au contrôle des pièces

Version économique
Consommation en énergie réduite par la régulation des turbines en fonction des pièces et des procédés (au moyen d'un convertisseur de fréquence)

Détection anti-collision
Prévention de l'endommagement des pièces et des temps d'immobilisation de l'installation grâce au « floating attachment » avec détection anti-collision

Séparation des couches intermédiaires
Séparation des couches intermédiaires

Modèle pour les très basses températures
Pour les températures jusqu'à -30 °C

Bras de préhension de palettes mécaniques
Manipulation fiable d'une ou plusieurs palettes, commande servomotrice

*L'économie d’énergie dépend de nombreux facteurs (cycle, déroulement de la manipulation, facteur de sécurité, porosité des pièces, etc.) et doit constamment être déterminée en fonction des projets

Données techniques

Chaque système de préhension de couches est adapté aux exigences individuelles. Les données suivantes sont fournies à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'application. Afin de garantir le bon fonctionnement du système, il est nécessaire d'effectuer des tests avec les pièces originales. Nous les réalisons volontiers dans notre centre d'essais.

Type SPZ SPZ-M SPZ-M-C SPZ-S
Surface de ventouse de vide ***✓
Assistance mécanique de préhension
Vide global
Blocage des palettes et manipulation de couche intermédiaire
(en option

(en option)
Sectionnement
Dimensions du préhenseur* [mm] env. 1.250x850x275 env. 2.100x1.800x1.000 env. 2.100x1.800x1.000 env. 1.432x1.309x292
Poids du préhenseur [kg] env. 90 env. 390 env. 390 env. 120
Poids des piles max. [kg] 250 250 250 250
Taille de palette** [mm] Euro (1.200x800) Industrie (1.200x1.000) États-Unis (1.015x1.215)
Plage de la température d'application [°C] +5 à +40 (jusqu'à -30 sur demande)

*Les dimensions du préhenseur peuvent varier selon la taille des palettes

**Tailles spéciales sur demande

***Le type SPZ-M-C peut, en option, être équipé sans de ventouse. Les pièces sont alors manipulées au moyen d'une assistance de préhension mécanique et d'un vide global


Découvrez des composants et systèmes de préhension en action

Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.

Démarrer des vidéos maintenant