Préhenseurs à vide

Afin d'interagir avec leur environnement et d'accomplir les tâches qui leur sont assignées, les robots légers et les cobots sont liés à une main intelligente - et dans de nombreux cas, il s'agit de préhenseurs à vide. Ils constituent l'interface avec la pièce et sont donc une partie cruciale du système global.

Les préhenseurs à vide aspirent la pièce par le dessus et peuvent ainsi facilement prendre les produits, les retirer d'une rangée et les placer dans la bonne position. En outre, les préhenseurs à vide sont particulièrement délicats et souples sur la pièce à manipuler.

Systèmes de préhension de surface FXCB/FMCB

  • Préhenseur de surface pour générateur de vide intégré ou externe
  • Convient au fonctionnement avec robots collaboratifs
  • Joint : mousse d’étanchéité
Systèmes de préhension légers SLG
Nouveau

Systèmes de préhension légers SLG

  • Charge max. 10 kg
  • Dimensions max. : 350 x 350 x 350 mm
  • Génération de vide externe ou intégrée

Effecteurs de fin VEE

  • Système modulaire pour la conception rapide et économique de mains de préhension
  • Préhenseur configurable en ligne
  • Manipulation de pièces dans des procédés de conditionnement