Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. 85%

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique

Préhenseurs à aiguilles SNGi-AE

  • Diamètre des aiguilles : 0,8 mm ou 1,2 mm
  • Nombre d'aiguilles : 10
  • Course des aiguilles : de 3 mm à 20 mm (variable)

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostat et pressostat électronique avec ou sans écran
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
Terminal compact  SCTMi
Efficace

Terminal compact SCTMi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique
Générateurs de vide ECBPi
Efficace

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. 75%