Un contact tout en douceur et une prise en main sûre

Films, papier, wafer ou verre : la manipulation en douceur et fiable de pièces de faible épaisseur aux surfaces sensibles requiert une ventouse pouvant être maniée de manière dynamique avec une force d’aspiration élevée tout en assurant une préhension aussi douce que possible. Avec le nouveau modèle SFF/SFB1, Schmalz a développé une ventouse à vide capable de relever ce défi.

La nouvelle série de ventouses plates et à soufflets SFF/SFB1 pour la manipulation dynamique de pièces sensibles et de faible épaisseur.

La préhension d’emballages et de pièces minces et souples n’est pas chose aisée. La surface se déforme rapidement ou il reste des marques. Schmalz a relevé ce défi et a conçu une nouvelle ventouse. Les experts du vide combinent une lèvre d’étanchéité souple avec une surface d’appui stabilisatrice à l’intérieur de la ventouse. Autre nouveauté : la structure alvéolaire de la lèvre d’étanchéité et de l’élément d’appui. Celle-ci garantit une répartition optimale du vide et une manipulation de composant fiable avec une force d’aspiration élevée, sans endommager les pièces sensibles.

Étant donné que chaque situation d’utilisation pose des exigences individuelles aux composants, Schmalz propose différentes variantes du modèle SFF/SFB1. Selon le matériau choisi, la ventouse est sûre pour les aliments, résistante aux produits chimiques ou adaptée à des températures élevées. De plus, les utilisateurs peuvent choisir le diamètre, entre 10 et 40 mm, ainsi que le type de conception : en tant que ventouse plate SFF, elle convient particulièrement bien à la fixation de pièces plates comme les emballages en papier ou les objets fragiles tels les wafers ou le verre d’écran. En tant que ventouse à soufflets SFB1 avec 1,5 soufflet, elle compense de manière optimale les différences de hauteur de capsules de café ou d’emballages pelliplaqués par exemple.

Téléchargement

Texte et image