Un système de support flexible pour l'automation par le vide

La manipulation fiable et précise de pièces moulées requiert des solutions modulaires capables de s’adapter à la forme de tôle respective. Avec le système de support pour outillage HT, la société J. Schmalz a développé un programme flexible optimal pour des mouvements hautement dynamiques grâce à des composants légers. Sur la base d’un système modulaire, chaque support ou chaque composant spécifique peut être configuré.

Support pour ventouse HT-SG E avec générateur de vide décentralisé SEAC et ventouses cloche SAX pour la manipulation de tôles de carrosserie.

L’industrie automobile est très dynamique et nécessite une flexibilité élevée, notamment en raison de l’énorme diversité des modèles et des souhaits d’équipements très individuels des clients. Des processus logistiques et de fabrication modulaires et automatisés en mesure d’être ajustés rapidement sont donc présents dans l’intégralité de la production automobile. La société J. Schmalz GmbH est représentée avec ses composants pour le vide partout où des composants sont manipulés de manière automatisée, de l’atelier d’emboutissage au montage final en passant par la carrosserie. Dans l’atelier d’emboutissage par exemple, des ventouses sont responsables de la manipulation précise des tôles huileuses. À la fin de la ligne de production, des éléments de carrosserie de forme complexe comme des portes, des toits, des capots ou des parties latérales doivent être levés et transportés.

De plus, afin de garantir une préhension fiable des composants, un système de support flexible est nécessaire. Le principe modulaire du nouveau système de support pour outillage HT permet une multitude de configurations du support pour la conception du préhenseur dans l’atelier d’emboutissage et la construction. Selon l’application, le choix est possible entre des supports en version étroite, pour des générateurs de vide décentralisés ou avec une buse de vide intégrée. Ils peuvent être combinés avec différents générateurs et ventouses à vide ainsi qu’avec des tiges à ressort et des pressostats et vacuostats. Ce qui est décisif pour l’utilisation flexible, ce sont les positions de ventouses à régler librement ainsi que la possibilité de connecter le nouveau système de support à tous les systèmes d’outillage courants dans l’atelier d’emboutissage automobile. Ainsi, les supports sont compatibles avec tous les systèmes à changement rapide.

Avec le système de support modulaire, Schmalz tient compte non seulement de la situation de montage, mais aussi du procédé. Afin que les supports, préhenseur inclus, ne limitent pas le dynamisme lors de la manipulation de tôles, les ingénieurs du site basé à Glatten, en Allemagne, misent sur des constructions légères. En combinaison avec d’autres composants Schmalz dont le poids a été optimisé, l’exploitant profite d’un système de préhension plus léger de 45 % maximum.

Téléchargement

Texte et image