• Eiettore per la movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Generazione e controllo del vuoto in impianti automatizzati
  • Impiego nella lavorazione di lamiere, nell'industria automobilistica, nelle macchine per imballaggi e nella robotica
  • Applicazioni pick and place con tempi di ciclo brevissimi (aspirazione e deposito veloci grazie alla funzione power)
Prodotti punti di forza
  • La funzionalità IO-Link consente la connessione diretta e la parametrizzazione attraverso diversi sistemi bus
  • Chiaro display utente con tasti facili da usare
  • La funzione integrata di risparmio dell'aria (versione RD) riduce i costi energetici al minimo
  • Ingombro minimo grazie al design del disco
  • Alloggiamento dal peso ottimizzato ideale per le alte accelerazioni
Eiettori compatti SCPi / SMPi
  • Elemento base in plastica resistentissima
  • Display utente (9) con sette segmenti, tastiere e indicazione luminosa per lo stato del sistema
  • Collegamento elettrico (1) mediante connettore standard M12 o a scelta con separazione di potenziale
  • Valvole pneumatiche integrate per funzioni di inserimento NO, NC o impulsi (2) e (8)
  • L'eiettore compatto SMPi è inoltre equipaggiato con il modulo di soffiaggio di potenza (4), per prestazioni di soffiaggio estremamente elevate e tempi di rilascio ridotti
  • Vite di regolazione per la riduzione del volume di scarico (6); attacchi pneumatici (G3/8" e G1/4") con filtri protettivi (3) e (7); silenziatore integrato (5)
  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per