• Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di materiali flessibili o fortemente porosi (in particolare tessili)
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti in materiale composito, vello, materiali filtranti, isolanti e espansi ecc.
Prodotti punti di forza
  • Gli aghi incrociati tengono saldamente anche i pezzi molto instabili
  • Presa con area efficace ridotta al minimo, ottimale per la manipolazione di piccoli pezzi
  • Il cilindro pneumatico a doppio effetto minimizza i tempi di ciclo
  • La corsa variabile dell'ago permette un adattamento individuale ad una vasta gamma di pezzi da lavorare
Pinze di presa ad aghi SNG-V
  • Robusto corpo base (1) in alluminio
  • Azionamento tramite cilindri pneumatici a doppia azione (2)
  • 6 o 10 aghi con diametro 0,8 mm, 1,2 mm o 1,5 mm (3)
  • Angolo d’innesto 30°
  • Regolazione continua della corsa (4)
  • Fissaggio opzionale con sistema di supporto HTS
  • Diametro dell’ago: 0,8 mm a 1,5 mm
  • Numero aghi: 6 e 10
  • Corsa ago: da 0 mm a 25 mm (variabile)

Filtra per